(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับติดตั้งกับเครื่องจักรและอุปกรณ์
·ด้วย รูติดตั้ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การวัดแนวนอน
รหัสสินค้า |
---|
RT-12 |
RT-15 |
RT-20 |
RT-25 |
RT-30 |
RT-35 |
RT-80 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | ความแม่นยำ | ความไวแสง | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 381.77 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 7 | 12 | 1.33 มม. / ม. = 0.0764 ° | 91 '/ 2 มม | 410-0115 | 0.7 | ||
฿ 358.19 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 8 | 15 | 1.33 มม. / ม. = 0.0764 ° | 91 '/ 2 มม | 410-0123 | 1.2 | ||
฿ 333.00 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9 | 20 | 1.33 มม. / ม. = 0.0764 ° | 91 '/ 2 มม | 410-0131 | 2 | ||
฿ 397.44 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 25 | 1.33 มม. / ม. = 0.0764 ° | 91 '/ 2 มม | 410-0140 | 5 | ||
฿ 421.72 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 30 | 1.33 มม. / ม. = 0.0764 ° | 91 '/ 2 มม | 410-0158 | 6 | ||
฿ 408.00 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 35 | 1.33 มม. / ม. = 0.0764 ° | 91 '/ 2 มม | 410-0166 | 8.0 | ||
฿ 1,865.16 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 14 | 80 | 0.25 มม. / ม. = 0.0143 ° | 17 '/ 2 มม | 410-0174 | 60.0 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดระดับ อะคริลิค ( แบบกลม) | แม่เหล็ก | ไม่มี | ใช้ | การวัดแนวนอน |
---|---|---|---|---|---|
ตัวเครื่อง | เรซิ่น อะคริลิค (PMMA) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง