(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือ หกทางสามารถวัด 1/50, 1/100 ระดับแนวนอนระดับแนวตั้ง เหล็กฉาก 45 °และระดับ มวล
· เฟรม ประเภท I-beam
· พื้นผิว การวัดที่มี ร่อง V
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกการระบายน้ำ
รหัสสินค้า |
---|
HL-330 |
HL-330M |
HL-450 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) | แม่เหล็ก | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,336.21 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 330 | ไม่มี | 405-0568 | 290 | ||
฿ 2,566.00 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 330 | สถานที่ 2 แห่ง | 405-0576 | 360 | ||
฿ 2,621.33 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 450 | ไม่มี | 405-0584 | 370 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดระดับ | ความสูง(มิลลิเมตร) | 56 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 26 |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ | ±1.5 มม. / ม. = ภายใน± 0.0859 ° | ความไวของ สายยาง ฟองตั้งฉาก / 45 ° | 0.66 mm / m = 0.0382 ° | ความไวของหลอดฟอง | 1.33 mm / m = 0.0746 ° |
ใช้ | การก่อสร้างท่อระบายน้ำ | สายยาง ฟอง | เรซิ่น อะคริลิค (PMMA) | วัสดุ | อะลูมิเนียม |
ความไวของ สายยาง ฟองแนวนอนและไล่ระดับสี: | 0.5 mm / m = 0.0286 ° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง