1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เกจวัดระดับ อะลูมิเนียม " เครื่องวัดระดับน้ำ ส่องสว่าง" พร้อม LED (รหัสสินค้า)

ASE LEVELS

เกจวัดระดับ อะลูมิเนียม " เครื่องวัดระดับน้ำ ส่องสว่าง" พร้อม LED
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,747.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือ ปรับระดับ อะลูมิเนียม พร้อม LED
·มี ฟังก์ชั่น ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ (10 นาที)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·งานช่างไม้งานติดตั้ง เครื่องจักร งานระบายน้ำและไฟฟ้าและงานอื่น ๆ โดยรวม

รหัสสินค้า
LT-M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,747.73

ASE LEVELS 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เกจวัดระดับ ความยาว(มิลลิเมตร) 230 แม่เหล็ก สถานที่ 4 แห่ง
ความสูง(มิลลิเมตร) 38 ความหนา(มิลลิเมตร) 17 ความแม่นยำ ±1.5 มม. / ม. = ภายใน± 0.0859 °
ความไวแสง 0.5 มม. / ม. = 0.0286 ° รหัสของทรัสโก้ 405-0754 ใช้ งานช่างไม้งานติดตั้ง เครื่องจักร งานระบายน้ำและไฟฟ้าและงานทั่วไปอื่น ๆ
ตัวเครื่อง การหล่อขึ้นรูป อะลูมิเนียม สายยาง ฟอง เรซิ่น อะคริลิค (PMMA) พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่าน AAA x 2 (รวม
มวล(ก.) 240