(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·มาพร้อมกับ สายยาง ฟองขนาดใหญ่ที่มองเห็นได้ชัดเจน
·ติดตั้งหน้าต่างวัดแนวตั้งที่สะดวกสำหรับช่างไม้ที่ทำงานอยู่ตรงกลาง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·งานช่างไม้งานติดตั้ง เครื่องจักร งานระบายน้ำและไฟฟ้าและงานอื่น ๆ โดยรวม
รหัสสินค้า |
---|
L-5501200MM |
L-550150MM |
L-550230MM |
L-550300MM |
L-550380MM |
L-550450MM |
L-550600MM |
L-550900MM |
L-550M1200MM |
L-550M150MM |
L-550M230MM |
L-550M300MM |
L-550M380MM |
L-550M450MM |
L-550M600MM |
L-550M900MM |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว (มิลลิเมตร) | แม่เหล็ก | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,529.77 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1200 | ไม่มี | 405-0592 | 869 | ||
฿ 632.50 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 150 | ไม่มี | 405-0606 | 140 | ||
฿ 691.43 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 230 | ไม่มี | 405-0614 | 192 | ||
฿ 723.44 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 300 | ไม่มี | 405-0622 | 243 | ||
฿ 792.13 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 380 | ไม่มี | 405-0631 | 296 | ||
฿ 828.61 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 450 | ไม่มี | 405-0649 | 348 | ||
฿ 928.33 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 600 | ไม่มี | 405-0657 | 453 | ||
฿ 1,325.20 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 900 | ไม่มี | 405-0665 | 661 | ||
฿ 1,786.39 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1200 | สถานที่ 2 แห่ง | 405-0673 | 929 | ||
฿ 847.62 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 150 | สถานที่ 1 แห่ง | 405-0681 | 170 | ||
฿ 861.08 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 230 | สถานที่ 1 แห่ง | 405-0690 | 222 | ||
฿ 965.55 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 300 | สถานที่ 2 แห่ง | 405-0703 | 303 | ||
฿ 1,031.21 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 380 | สถานที่ 2 แห่ง | 405-0711 | 356 | ||
฿ 1,076.16 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 450 | สถานที่ 2 แห่ง | 405-0720 | 408 | ||
฿ 1,175.88 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 600 | สถานที่ 2 แห่ง | 405-0738 | 513 | ||
฿ 1,581.82 | ASE LEVELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 900 | สถานที่ 2 แห่ง | 405-0746 | 721 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เกจวัดระดับ | ความสูง(มิลลิเมตร) | 50.5 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
ความแม่นยำ | ±1.7 มม. / ม. = ภายใน± 0.0984 ° | ความไวแสง | 0.57 มม. / ม. = 0.0328 ° | ใช้ | งานช่างไม้งานติดตั้ง เครื่องจักร งานระบายน้ำและไฟฟ้า |
ตัวเครื่อง | อะลูมิเนียม | สายยาง ฟอง | เรซิ่น อะคริลิค (PMMA) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง