(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เครื่องหมาย สเกลวัด สดใส
·การจัดตำแหน่งสเกลประเภทการเคลื่อนไหวละเอียดช่วยให้จัดตำแหน่งมุมได้ง่าย
·สำหรับประกอบ เครื่องจักร ประกอบแม่พิมพ์อุปกรณ์จับยึด ฯลฯนอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับการเขียนแบบ มุม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·อำนวยความสะดวกในการประกอบเครื่องจักรและแม่พิมพ์โลหะจิ๊ก ฯลฯ และยังสามารถใช้ในการเขียน เหล็กฉาก
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ไม้โปรแทรคเตอร์ | จอแสดงผลขั้นต่ำ(°) | 0.083 | ประเภท ขั้ว | ไม่มี ขั้ว |
---|---|---|---|---|---|
ข้อผิดพลาดเครื่องมือ(´) | - | ขนาด(มิลลิเมตร) | 137 × 72 × 16 | รหัสของทรัสโก้ | 285-9874 |
มวล(ก.) | 300 | สเปค | อ่าน ค่า ที่ สเกลวัด 360 °และ สเกลเวอร์เนียร์ ตรงกัน การอ่านขั้นต่ำประมาณ 5/8 " | ใบมีดลบคม | 150 มม. · 300 มม |
วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) | เหล็กกล้า |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TP-495D ในชุด เครื่อง ไม้โปรแทรคเตอร์ มุมเอียงสากล
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง