(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ประเภทดีดกลับอัตโนมัติที่ไม่ต้องใช้ค้อน
· การปรับความแข็งแรงของแรงขับได้
· มีปลายคาร์ไบด์สำหรับรับแรงกระแทกที่ยอดเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
TAP-L |
TAP-M |
TAP-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อุปกรณ์แหล่งจ่าย โดดเด่นสูงสุด (N) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | บทคัดย่อ | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,443.00 | PUNCHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 490 | 155 | 24 | ประเภท L | 229-5768 | 116 | ||
฿ 698.00 | PUNCHES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 294 | 135 | 18 | ประเภท M | 229-5750 | 67 | ||
฿ 906.00 | TRC PUNCHES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 98 | 140 | 9 | นอกจากนี้สำหรับ เหล็กขีด ประเภท S | 229-5741 | 33 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | พันช์ อัตโนมัติ | วัสดุ (ปลาย) | ปลาย คาร์ไบด์ | ความแข็ง | HRA87 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง