1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือจับยึด แม่เหล็ก

MAGNET TOOL HOLDERS

เครื่องมือจับยึด แม่เหล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 696.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถ แบบแขวน เครื่องมือ ได้ด้วยแรงแม่เหล็กที่แข็งแกร่งและยังสามารถถอดและพกพาได้
· พื้นผิว การดูดซับแบนพร้อม ยาง นุ่มเพื่อให้ หน้าสัมผัส กับชิ้นงานได้อย่างนุ่มนวล
[การประยุกต์ใช้งาน]
·จัดระเบียบ เครื่องมือ ของคุณง่ายต่อการติดตั้ง ตู้เก็บของ เครื่องมือ ด้วย แม่เหล็ก

คุณสมบัติ

● ไม่เพียง แต่ช่วยให้แขวน เครื่องมือ ด้วยแรงแม่เหล็กแรงสูงเท่านั้น แต่ยังสามารถถอดและพกพาได้อีกด้วย
● พื้นผิว ดูดของมันแบนพร้อม ยาง นุ่มที่อ่อนโยนต่อวัตถุ

การใช้

● สำหรับการวาง ตู้เก็บเครื่องมือแบบมีล้อเลื่อน/ ตู้เก็บของ ฯลฯ โดย แม่เหล็ก การจัดระเบียบ เครื่องมือ ฯลฯ

สเปค

● แรงดูดซับ (กก.): 3
● SPQ (ชิ้น): 24

วัสดุ

● แม่เหล็ก: แม่เหล็ก เฟอร์ไรท์
● เฟรม: อะลูมิเนียมอัลลอย
● มือจับ: ไนล่อน (PA)
รหัสสินค้า
TMTH-300
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 696.00

MAGNET TOOL HOLDERS 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องมือจับยึด แม่เหล็ก มือจับ Y/N NA รู สกรู Y/N NA
ความสูง(มิลลิเมตร) 50 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 300 ความลึก(มิลลิเมตร) 18
อุปกรณ์แหล่งจ่าย การดูดซับ ผลิตภัณฑ์(กิโลกรัม) 3 รหัสของทรัสโก้ 302-2889 มวล(ก.) 530
การใช้งาน จัดระเบียบ เครื่องมือ ของคุณง่ายต่อการติดตั้ง ตู้เก็บของ เครื่องมือ ด้วย แม่เหล็ก วัสดุ เฟรม อะลูมิเนียมอัลลอย วัสดุ ของการ มือจับ โพลีโพรพีลีน (PP)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TMTH-300 ในชุด เครื่องมือจับยึด แม่เหล็ก