1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายพาน อุปกรณ์แหล่งจ่าย แม่เหล็ก

สายพาน อุปกรณ์แหล่งจ่าย แม่เหล็ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 228.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มี แม่เหล็ก แข็งแรงทั้งสองด้าน(anisotropy)
· สายพาน ยืดหยุ่น ที่สามารถตัดด้วย กรรไกร หรือคัตเตอร์
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับจับ เครื่องมือ
·สำหรับการแจ้งเตือนบน แผ่นกระดาน หรือแผงควบคุม
·สำหรับยึด เหล็กกล้า กับ เหล็กกล้า

คุณสมบัติ

● ด้วยแรงแม่เหล็กที่แข็งแกร่งทั้งสองด้าน (anisotropic)
● เนื่องจากเป็น สายพาน ชนิด ยืดหยุ่น จึงสามารถใช้ กรรไกร หรือมีดตัดได้

การใช้

● สำหรับถือ เครื่องมือ
● สำหรับการโพสต์ของ แผ่นกระดาน และแผง
● สำหรับการยึด เหล็กกล้า และ เหล็กกล้า

วัสดุ

● แม่เหล็กแผ่น (anisotropic)
รหัสสินค้า
TMPB-1000
TMPB-500
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกำลังรับน้ำหนักสูงสุด
(กิโลกรัม)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 1,040.00

MAGNET TOOL HOLDERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10100050415-2239700

฿ 228.00

MAGNET TOOL HOLDERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 350025415-2247170

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องมือจับยึด แม่เหล็ก มือจับ Y/N NA รู สกรู Y/N NA
ความลึก(มิลลิเมตร) 4 การใช้งาน สำหรับจับ เครื่องมือ การใช้งาน 1 สำหรับการแจ้งเตือนบน แผ่นกระดาน หรือแผงควบคุม
การใช้งาน 2 ใช้สำหรับยึด เหล็กกล้า กับ เหล็กกล้า