1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ถาดแม่เหล็กสี่เหลี่ยม

ถาดแม่เหล็กสี่เหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 549.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แม่เหล็กแข็งแรง ช่วยให้สามารถติดชิ้นส่วนและเครื่องมือ เข้ากับเฟอร์นิเจอร์และเครื่องจักรของ OA ได้อย่างปลอดภัยและมั่นคง
·สามารถจัดเก็บชิ้นส่วนงานและ เครื่องมือ ไว้ด้วยกัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการจัดการการดูดซับชิ้นส่วนและเครื่องมือ

คุณสมบัติ

● ด้วยแม่เหล็กแรงสูง สามารถแปะเฟอร์นิเจอร์/อุปกรณ์เครื่องกลของ OA ได้อย่างปลอดภัย และจัดการชิ้นส่วนเครื่องมือ

การใช้งาน

● สำหรับการจัดการการดูดชิ้นส่วน/เครื่องมือ

วัสดุ

● แม่เหล็ก: แม่เหล็กเฟอร์ไรท์ 
● ตัวเครื่องหลัก: สแตนเลส (SUS430)
รหัสสินค้า
TFMT-240
TFMT-240W
TFMT-295
TFMT-318
TFMT-360
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกำลังรับน้ำหนักสูงสุด
(กิโลกรัม)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 549.00

MAGNET TOOL HOLDERS 1 ชิ้น 1 วัน 242240140287-0738635

฿ 598.00

MAGNET TOOL HOLDERS 1 ชิ้น 40 วัน 242240142299-6944615

฿ 999.00

MAGNET TOOL HOLDERS 1 ชิ้น 40 วัน 442297275415-29301450

฿ 644.00

MAGNET TOOL HOLDERS 1 ชิ้น 1 วัน 268.5318146415-2948820

฿ 800.00

MAGNET TOOL HOLDERS 1 ชิ้น 1 วัน 342358158415-29561050

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องมือจับยึด แม่เหล็ก รูปทรง สี่เหลี่ยม มือจับ Y/N NA
รู สกรู Y/N NA การใช้งาน สำหรับการจัดการการดูดซับชิ้นส่วนและเครื่องมือ วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก สแตนเลส (SUS430)