(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แม่เหล็ก อเนกประสงค์พร้อมพื้นผิวดูดสี่ด้าน
·มาพร้อมกับรู สกรู เพื่อให้สามารถใช้ยึดจิ๊กและเชื่อมต่อกับยูนิตอื่น
· พื้นผิว การดูดซับอยู่ด้านบนด้านล่างและด้านข้าง (4 ด้าน)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับจัดระเบียบชิ้นงานและส่วน วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์
·โฮลเดอร์
รหัสสินค้า |
---|
TOK-20 |
TOK-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กำลังการดูดซับ (N) | ความลึก (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 804.00 ฿ 547.04 | MAGNET TOOL HOLDERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 200 | 17 | 232-1025 | 150 | ||
฿ 970.00 | TRC MAGNET TOOL HOLDERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 300 | 27.6 | 232-1033 | 280 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องมือจับยึด แม่เหล็ก | มือจับ Y/N | NA | รู สกรู Y/N | มี |
---|---|---|---|---|---|
ความสูง(มิลลิเมตร) | 40 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 50 | สกรูติดตั้ง | M5 × 0.8 |
การใช้งาน | สำหรับจัดระเบียบชิ้นงานและส่วน วัสดุจับยึด/ ฟิกซ์เจอร์ | การใช้งาน 1 | โฮลเดอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง