1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ตัวยึดแม่เหล็ก อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด 250°C

ตัวยึดแม่เหล็ก อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด 250°C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 403.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·โฟลเดอร์แม่เหล็กที่มีแม่เหล็กซามาเรียม - โคบอลต์ที่ทนต่อความร้อน (250 ° C) และแรงแม่เหล็กแรงสูง
·ความเป็นสากลที่ยอดเยี่ยมและสามารถใช้ในแอพพลิเคชั่นต่างๆ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับฝังลงใน เครื่องมือ จิ๊ก หรือวัตถุประสงค์ในการดูดซับต่างๆ

รหัสสินค้า
TSMG-5
TSMG-6
TSMG-8
TSMG-10
TSMG-13
TSMG-16
TSMG-20
TSMG-25
TSMG-30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกำลังการดูดซับ
(N)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง แม่เหล็ก
(มิลลิเมตร)
แม่เหล็ก สูง
(มิลลิเมตร)
สกรูติดตั้ง รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 446.35

TRC ELECTROMAGNETIC HOLDERS 1 ชิ้น 1 วัน 1.6553.02.0M2 × 0.4 ลึก 2.5414-63950.5

฿ 455.42

TRC ELECTROMAGNETIC HOLDERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 3.8664.02.0M3 × 0.5 ลึก 3.5414-64091.0

฿ 413.24

TRC ELECTROMAGNETIC HOLDERS 1 ชิ้น 1 วัน 6.1865.02.0M3 × 0.5 ลึก 3.5414-64172

฿ 403.88

TRC ELECTROMAGNETIC HOLDERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 221087.03.5M4 × 0.7 ลึก 4.0414-64254

฿ 496.26

TRC ELECTROMAGNETIC HOLDERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5313810.03.0M4 × 0.7 ลึก 4.5414-64337.0

฿ 557.35

TRC MAGNETIC HOLDER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 6116812.52.0M5 × 0.8 ลึก 5.5440-992211.0

฿ 676.65

TRC ELECTROMAGNETIC HOLDERS 1 ชิ้น 1 วัน 85201015.05.0M5 × 0.8 ลึก 4.5414-644122.0

฿ 729.68

MAGNET HOLDER 1 ชิ้น 1 วัน 110251321.55.0M6 × 1.0 ลึก 7.5472-011350

฿ 901.94

MAGNETHOLDER 1 ชิ้น 1 วัน 180301525.05.0M6 × 1.0 ลึก 9.5472-012182.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท แม่เหล็ก Samarium- แม่เหล็ก โคบอลต์ ประเภทผลิตภัณฑ์ ตัวยึดแม่เหล็ก สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูปทรง ทรงกลม
มือจับ Y/N NA รู สกรู Y/N มี อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(°C) 250
คุณสมบัติ โฟลเดอร์แม่เหล็กที่มีแม่เหล็กซามาเรียม - โคบอลต์ที่ทนต่อความร้อน (250 ° C) และแรงแม่เหล็กแรงสูงยอดเยี่ยมในความเก่งกาจและสามารถใช้งานได้หลากหลาย การใช้งาน สำหรับฝังลงใน เครื่องมือ จิ๊ก หรือวัตถุประสงค์ในการดูดซับต่างๆ วัสดุ การประมวลผล พื้นผิว ชุบผิวนิกเกิล (เคส)
วัสดุ ฝาครอบ เหล็กกล้า วัสดุ แม่เหล็ก Samarium- แม่เหล็ก โคบอลต์