(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ด้วย สเปค แม่เหล็ก นีโอดิเมียมจึงมีขนาดกะทัดรัดและแสดงประสิทธิภาพอันทรงพลัง
·ความเป็นสากลที่ยอดเยี่ยมและสามารถใช้ในแอพพลิเคชั่นต่างๆ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับฝังลงใน เครื่องมือ จิ๊ก หรือวัตถุประสงค์ในการดูดซับต่างๆ
รหัสสินค้า |
---|
TNMG-5 |
TNMG-6 |
TNMG-8 |
TNMG-10 |
TNMG-13 |
TNMG-16 |
TNMG-20 |
TNMG-25 |
TNMG-30 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | กำลังการดูดซับ (N) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง แม่เหล็ก (มิลลิเมตร) | แม่เหล็ก สูง (มิลลิเมตร) | สกรูติดตั้ง | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 292.00 | ELECTROMAGNETIC HOLDERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 2.1 | 5 | 5 | 3.0 | 2.0 | M2 × 0.4 ลึก 2.5 | 414-6336 | 0.5 | ||
฿ 283.00 | ELECTROMAGNETIC HOLDERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4.8 | 6 | 6 | 4.0 | 2.0 | M3 × 0.5 ลึก 3.5 | 414-6344 | 1.0 | |
฿ 257.00 | ELECTROMAGNETIC HOLDERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 7.6 | 8 | 6 | 5.0 | 2.0 | M3 × 0.5 ลึก 3.5 | 414-6352 | 2 | |
฿ 237.00 | ELECTROMAGNETIC HOLDERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 30 | 10 | 8 | 7.0 | 3.5 | M4 × 0.7 ลึก 4.0 | 414-6361 | 4 | |
฿ 267.00 | ELECTROMAGNETIC HOLDERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 67 | 13 | 8 | 10.0 | 3.0 | M4 × 0.7 ลึก 4.5 | 414-6379 | 7.0 | |
฿ 291.00 | MAGNETIC HOLDER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 91 | 16 | 8 | 12.5 | 2.0 | M5 × 0.8 ลึก 5.5 | 440-9914 | 10 | ||
฿ 369.00 | ELECTROMAGNETIC HOLDERS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 139 | 20 | 10 | 15.0 | 5.0 | M5 × 0.8 ลึก 4.5 | 414-6387 | 21.0 | |
฿ 527.00 | MAGNET HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 160 | 25 | 13 | 21.5 | 5.0 | M6 × 1.0 ลึก 7.5 | 471-9921 | 47.0 | |
฿ 690.00 | MAGNET HOLDER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 250 | 30 | 15 | 25.0 | 5.0 | M6 × 1.0 ลึก 9.5 | 471-9930 | 78.0 |
กำลังโหลด …
ประเภท แม่เหล็ก | แม่เหล็ก นีโอไดเมียม | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ตัวยึดแม่เหล็ก สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | รูปทรง | ทรงกลม |
---|---|---|---|---|---|
มือจับ Y/N | NA | รู สกรู Y/N | มี | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(°C) | 80 |
คุณสมบัติ | ด้วย สเปค แม่เหล็ก นีโอดิเมียมจึงมีขนาดกะทัดรัดและแสดงประสิทธิภาพอันทรงพลังความเป็นสากลที่ยอดเยี่ยมและสามารถใช้งานได้หลากหลาย | การใช้งาน | สำหรับฝังลงใน เครื่องมือ จิ๊ก หรือวัตถุประสงค์ในการดูดซับต่างๆ | วัสดุ การประมวลผล พื้นผิว | ชุบผิวนิกเกิล (เคส) |
วัสดุ ฝาครอบ | เหล็กกล้า | วัสดุ แม่เหล็ก | แม่เหล็กนีโอไดเมียม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง