(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แผ่นเพลทอะคริลิคใส พร้อมแม่เหล็กแรงสูงในตัว
· ยึดจับได้แน่น และสามารถติดได้ในขณะที่รับรู้ตำแหน่งขดลวด
· ไม่จำเป็นต้องใช้แคลมป์ยึด การติด/ถอดทำได้ง่ายและไม่ทำให้ชิ้นงานเสียหาย
· มีประเภทต่าง ๆ ที่สามารถเลือกได้ตามรูปทรงชิ้นงาน
·เนื่องจากไม่ต้องกังวลเรื่องสนิม แรงแม่เหล็กจึงเป็นแบบกึ่งถาวร และสามารถทนต่อการใช้งานซ้ำได้จึงช่วยประหยัดได้
[การใช้งาน]
· Magpad เป็นอุปกรณ์ที่ป้องกันอิเล็กโทรดลวดของเครื่องปล่อยกระแสไฟฟ้าจากการขัดผิวของสารหล่อเย็นที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น เมื่อเริ่มการตัดเฉือนและป้องกันการแตกหักของลวดที่เกิดจากความร้อนอันเนื่องมาจากการปล่อยอากาศก่อนที่จะเกิดขึ้น
· นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นตัวจับยึดตำแหน่งให้คงที่ เพื่อป้องกันไม่ให้ชิ้นงานที่แบ่งออกจากการเคลื่อนย้ายหรือด้านใดด้านหนึ่งตกลงมาก่อนและหลังสิ้นสุดการตัด
รหัสสินค้า |
---|
MP-1 |
MP-2 |
MP-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดูดซับ (N) | ขนาด: ความยาว (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,156.00 ฿ 877.06 | KAN MAGNET TOOL | 1 ชิ้น | 14 วัน | 80 (8 kgf) | 26 | 35 | ||
฿ 2,170.00 ฿ 1,648.98 | KAN MAGNET TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 200 (20 kgf) | 56 | 70 | ||
฿ 3,150.00 ฿ 2,394.95 | KAN MAGNET TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 250 (25 kgf) | 86 | 110 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ที่ โฮลเดอร์ แม่เหล็ก | มี / ไม่มีที่ มือจับ | ไม่รวม | มี / ไม่มีรู สกรู | ไม่รวม |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด: ความสูง(มิลลิเมตร) | 9 | ขนาด: ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 66 | ใช้ | เครื่องมือป้องกันอิเล็กโทรดลวดสำหรับตัวจ่ายกระแสไฟฟ้าแบบลวด จากการหลุดออกของของเหลวหล่อเย็นเมื่อเริ่มการประมวลผล และป้องกันการขาดการเชื่อมต่อความร้อนเนื่องจากการปล่อยกระแสไฟฟ้าในอากาศ |
คุณสมบัติ 1 | แม่เหล็กเปิดปิดด้วยก้านโยก และติดตั้งเข้ากับโต๊ะวางชิ้นงานเครื่องจักรได้ง่าย | คุณสมบัติ 2 | สามารถตั้งมุมการติดตั้งของเดรสเซอร์ได้อย่างอิสระ | คุณสมบัติ 3 | ขายึดของเดรสเซอร์สามารถติดตั้งด้วยสกรูที่ด้านข้างและพื้นผิวด้านบนของที่ยึดแม่เหล็ก |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง