(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ฐานแม่เหล็ก ขนาดเล็กพร้อม ฟังก์ชั่น ล็อค
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้เป็น เครื่องมือ จับสำหรับ ไดอัลเกจ ตัวบ่งชี้หน้าปัด ฯลฯ
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ขาตั้งแม่เหล็ก (แบบ แขน ) | ขนาด | เล็ก | การดูดซับกำลัง(N) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
การติดตั้งอุปกรณ์วัด | φ6, φ8 | ร่องลิ่มหางเหยี่ยว Y / N | มี | สกรูติดตั้ง | M5 × 0.8 |
ความกว้างของ แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) | 30 | ความลึกของ แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) | 35 | แม่เหล็ก สูง(มิลลิเมตร) | 35 |
รหัสของทรัสโก้ | 232-7171 | มวล(ก.) | 420 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TML-25 ในชุด ฐานแม่เหล็ก (แบบเล็ก)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง