1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฐานแม่เหล็ก TMB-80

MAGNETIC STANDS

ฐานแม่เหล็ก TMB-80
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,448.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถเชื่อมต่อไดอัลเกจด้วย "หูเชื่อมต่อ" ซึ่งรองรับไดอัลเกจและเครื่องมือชี้วัดแทบทุกชนิด
· ปลายแขนจะใช้ระบบมัลติแคลมป์ที่มีรูขนาด 6mm, 8mm และ 3/8inch ด้วยร่องแบบประกบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถใช้เป็นที่จับยึดสำหรับเครื่องมือวัด

คุณสมบัติ

●ไดอัลเกจ เกือบทั้งหมดรวมถึง ไดอัลเกจ พร้อมตัวดึงสามารถสอดคล้องกับ ไฟบอกสถานะ การทดสอบ

สเปค

●ความแข็งแรงในการยึดเกาะ (N): 800
●แม่เหล็ก กว้าง x ลึก x สูง (มม.): 50 × 60 × 55
●SPQ (ชิ้น): 1
●คอลัมน์หลัก:12 x 177 มม
●สตรัท:10 x 164 มม
●สกรูติดตั้ง เสาหลัก:M8 x 1.25
●การติดตั้งอุปกรณ์วัด:รู 6 มม. / 8 มม. / 3/8 นิ้วพร้อม ร่องลิ่มหางเหยี่ยว และตัวดึง
รหัสสินค้า
TMB-80
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,448.00

MAGNETIC STANDS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ขาตั้งแม่เหล็ก (ชนิด สตรัท ) การดูดซับกำลัง(N) 800 การติดตั้งอุปกรณ์วัด ø6, ø8, ø3 / 8 นิ้วพร้อมสายดึง
ร่องลิ่มหางเหยี่ยว Y / N มี สกรูติดตั้ง M8 x 1.25 เสาหลัก(มิลลิเมตร) 177
เสา(มิลลิเมตร) 164 ความกว้างของ แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) 50 ความลึกของ แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) 60
แม่เหล็ก สูง(มิลลิเมตร) 55 รหัสของทรัสโก้ 219-8525 มวล(ก.) 1400

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TMB-80 ในชุด ฐานแม่เหล็ก TMB-80