1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เลนส์แฟลช LED (พร้อม สเกลวัด)

HAND LOUPES WITH LIGHT

เลนส์แฟลช LED (พร้อม สเกลวัด)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 960.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เป็นบานเกล็ดกำลังขยายสูงพร้อม ไฟ LED และ สเกลวัด ที่สะดวกในการวัดและ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน
· เลนส์ มีกระจกสองชั้นและ อะคริลิค
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการตรวจสอบในที่มืด

คุณสมบัติ

● แว่นขยายกำลังขยายสูงพร้อม ไฟ LED และ สเกลวัด เหมาะสำหรับการวัดและ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน
● เลนส์ เป็นกระจกสองชั้นและ อะคริลิค

การใช้

● สำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ในที่มืด

สเปค

● การขยาย (เวลา): 10
● มิติ เลนส์ (มม.): 30
● ความยาวทั้งหมด (มม.): 180
● SPQ (ชิ้น): 6
● อุปกรณ์แหล่งจ่าย: C แบตเตอรี่แห้ง x 2 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
● หลอดไฟสำหรับเปลี่ยน: ไม่
● ช่วงการวัด: 20 มม
● สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ: 0.5 มม

วัสดุ

● ตัวเครื่อง หลัก: เรซิ่น ABS
● เลนส์: แก้ว / อะคริลิค
รหัสสินค้า
TL-L30-LED
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 960.00

HAND LOUPES WITH LIGHT 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ loupe มือถือ การขยายภาพ(x) 10 การปรากฏตัวของแสง ด้วย ไฟ LED
การมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของ สเกลวัด NA ขนาด เลนส์(มิลลิเมตร) ø 30 ความลาดเอียงขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) 0.5
ช่วงการวัดค่า(มิลลิเมตร) 20 ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 180 รหัสของทรัสโก้ 394-7599
มวล(ก.) 97 วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก เรซิ่น ABS หลอดไฟสำหรับเปลี่ยน แบบไม่ถอดเปลี่ยนได้
พาวเวอร์ซัพพลาย ถ่าน C x 2 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) วัสดุ เลนส์ แก้ว / อะคริลิค

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TL-L30-LED ในชุด เลนส์แฟลช LED (พร้อม สเกลวัด)