1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
"ขาตั้ง บานเกล็ด" (แบบ ชนิดยูนิเวอร์ซัล)

TRC STAND MAGNIFIERS

"ขาตั้ง บานเกล็ด" (แบบ ชนิดยูนิเวอร์ซัล)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,629.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชนิดยูนิเวอร์ซัล ที่สามารถ คลองเลื่อย มุม เลนส์ ได้อย่างอิสระ
·มี โต๊ะวางชิ้นงาน ที่สะดวกในการใช้มือทั้งสองข้างในการทำงานโดยละเอียด ฯลฯ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับงานประกอบ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ส่วน ฯลฯ

รหัสสินค้า
TL-SLU
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,629.20

TRC STAND MAGNIFIERS 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ แว่นขยาย ขาตั้ง การขยายภาพ(x) 2.5 การปรากฏตัวของแสง NA
การมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของ สเกลวัด NA ขนาด เลนส์(มิลลิเมตร) ø 75 ชนิดการติดตั้ง ประเภท ขาตั้ง โต๊ะวางชิ้นงาน
ความยาวรวม(มิลลิเมตร) 76 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 54 ความลึก(มิลลิเมตร) 59
รหัสของทรัสโก้ 250-9253 มวล(ก.) 450 วัสดุ เลนส์ กระจก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TL-SLU ในชุด "ขาตั้ง บานเกล็ด" (แบบ ชนิดยูนิเวอร์ซัล)