1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แว่นขยายตา (ชนิด อุปกรณ์เสริม ดวงตา)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • แว่นขยายตา (ชนิด อุปกรณ์เสริม ดวงตา)
  • แว่นขยายตา (ชนิด อุปกรณ์เสริม ดวงตา)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 908.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·วางบนดวงตาระหว่างการใช้งาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับซ่อมและประมวลผลนาฬิกา ฯลฯ

รหัสสินค้า
EYA-30
EYA-50
EYA-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการขยายภาพ
(x)
ขนาด เลนส์
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดประเภท ความสูงโดยรวม
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 908.00

KEY HEAD MAGNIFIERS 1 ชิ้น 1 วัน 3ø23เลนส์ เดี่ยว28219-129610

฿ 908.00

KEY HEAD MAGNIFIERS 1 ชิ้น 12 วัน 5ø23เลนส์ เดี่ยว28219-130010

฿ 1,328.00

KEY HEAD MAGNIFIERS 1 ชิ้น 1 วัน 10φ12 / ø23เลนส์ คู่43219-131816

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ หัว loupe การปรากฏตัวของแสง ไม่รวม การมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของ สเกลวัด ไม่รวม
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 37 วัสดุ เลนส์ กระจก