(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ด้วยอุปกรณ์ส่องสว่างสามารถตรวจสอบได้แม้ในที่มืด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน และการวัดในที่มืด ( แหล่งกำเนิดแสงไฟ ไม่เพียงพอ)
รหัสสินค้า |
---|
LI-10N |
LI-15N |
LI-22N |
LI-30N |
LIS-50N |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การขยายภาพ (x) | ขนาด เลนส์ (มิลลิเมตร) | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,105.00 | KEY HAND LOUPES WITH LIGHT | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | ø 28 | 180 | 321-4761 | 95 | ||
฿ 2,444.00 | KEY HAND LOUPES WITH LIGHT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 15 | ø21 | 180 | 323-5751 | 100 | ||
฿ 2,793.00 | KEY HAND LOUPES WITH LIGHT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 22 | φ16 | 180 | 321-4770 | 100 | ||
฿ 3,318.00 | KEY HAND LOUPES WITH LIGHT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 30 | ø8 | 180 | 321-4788 | 100 | ||
฿ 2,618.00 | KEY HAND LOUPES WITH LIGHT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 3.5 | ø 50 | 210 | 321-4796 | 125 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | loupe มือถือ | การปรากฏตัวของแสง | หลอด หลอดไฟ ฟลูออเรสเซนต์และหลอดไส้ | การมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของ สเกลวัด | ไม่รวม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ เลนส์ | กระจก | การเปลี่ยนหลอดไฟ | หลอดไฟ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก 2.5 V (0.5 A) | พาวเวอร์ซัพพลาย | C-Cell ถ่าน แห้ง x 2 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง