1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล้องส่องทางไกลแว่นตา (แบบ คลิป)

กล้องส่องทางไกลแว่นตา (แบบ คลิป)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,582.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· คุณสามารถทำงานด้วยมือทั้งสองข้างได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· งานประกอบที่ต้องใช้มือทั้งสองข้าง อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ

รหัสสินค้า
HF-20A
HF-20ABC
HF-20B
HF-20BF
HF-20C
HF-40D
HF-40DE
HF-40E
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการขยายภาพ
(x)
ขนาด เลนส์
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ น้ำหนัก (กรัม.) วัสดุ มวล
(ก.)
เลนส์ วัสดุ สเปค เลนส์เปลี่ยนได้

฿ 999,999,999.00

ILK LOUPES 1 ชิ้น ขอราคา 2-4963008086215805-179274พลาสติก/ อื่น ๆ----

฿ 2,674.34

ILK HEAD MAGNIFIERS 1 ชิ้น 12 วัน 2 ~ 328 × 74-321-3145--19อะคริลิคประเภท คลิป2X、2.5X、3X

฿ 999,999,999.00

ILK LOUPES 1 ชิ้น ขอราคา 2.5-4963008086208805-179376พลาสติก/ อื่น ๆ----

฿ 999,999,999.00

OPTICAL INSTRUMENTS 1 ชิ้น ขอราคา 2.5--805-179430พลาสติก (เฟรม)----

฿ 999,999,999.00

ILK LOUPES 1 ชิ้น ขอราคา --4963008086222805-179580พลาสติก/ อื่น ๆ----

฿ 1,582.08

ILK HEAD MAGNIFIERS 1 ชิ้น 12 วัน 1.645 × 110-417-1853--25อะคริลิคประเภท คลิป-

฿ 2,395.22

ILK HEAD MAGNIFIERS 1 ชิ้น 12 วัน 1.6 ~ 245 × 110-417-1861--44อะคริลิคประเภท คลิป-

฿ 1,614.49

ILK HEAD MAGNIFIERS 1 ชิ้น 10 วัน 245 × 110-417-1870--28อะคริลิคประเภท คลิป-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ หัว loupe การปรากฏตัวของแสง ไม่รวม การมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของ สเกลวัด ไม่รวม