1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลองเลื่อย แว่นขยาย หัว (พร้อม ไฟ LED)

คลองเลื่อย แว่นขยาย หัว (พร้อม ไฟ LED)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,559.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้มือทั้งสองข้างได้อย่างอิสระ ทำให้เหมาะสำหรับงานที่มีรายละเอียด ใช้ เลนส์ แก้วแสงที่มีความแม่นยำสูง
· หากคุณใช้ เลนส์ เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ ที่ให้มาด้วย คุณสามารถใช้งานได้ที่กำลังขยาย 1.8x, 2.3x และ 3.5x
[การประยุกต์ใช้งาน]
· อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน โรงงาน อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน และงานประกอบ

รหัสสินค้า
BM120LABD
BM-120LA
BM-120LB
BM-120LC
BM-120LD
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งการขยายภาพ
(x)
ขนาด เลนส์
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสของทรัสโก้ น้ำหนัก (กรัม.) ชนิด มวล
(ก.)
รายละเอียดการขยาย เลนส์ วัสดุ พาวเวอร์ซัพพลาย ขนาดการติดตั้ง

฿ 5,222.63

ILK HEAD MAGNIFIERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1.8 ~ 3.536 × 89-321-3129--194เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้- ประเภท เลนส์กระจกแบตเตอรี่ลิเธียมชนิดเหรียญ (CR2016) x 2 PC (ให้มาด้วย)134 × 255 × 40 มม

฿ 4,559.15

ILK LOUPES 1 ชิ้น 19 วัน 1.822×384963008120124805-1768370ประเภทชุดหูฟัง-----

฿ 4,559.15

ILK LOUPES 1 ชิ้น 19 วัน 2.322×384963008120223805-1769377ประเภทชุดหูฟัง-----

฿ 4,673.12

ILK LOUPES 1 ชิ้น 19 วัน 2.722×384963008120322805-1770381ประเภทชุดหูฟัง-----

฿ 4,673.12

ILK LOUPES 1 ชิ้น 19 วัน 3.522×384963008120421805-1771386ประเภทชุดหูฟัง-----

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ หัว loupe การปรากฏตัวของแสง ด้วย ไฟ LED การมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของ สเกลวัด ไม่รวม