(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·มาพร้อมกับ เลนส์ ขนาดใหญ่ 130 มม.
·สว่างและช่วยให้ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ง่ายด้วยไฟ LED 20 ดวง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ช่วยให้สามารถใช้มือทั้งสองข้างในการประกอบและตรวจสอบ
รหัสสินค้า |
---|
CMS-1 |
CMS-130 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทผลิตภัณฑ์ | การขยายภาพ (x) | ขนาด เลนส์ (มิลลิเมตร) | รายละเอียดประเภท | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความลึก (มิลลิเมตร) | แขน ยาว (มิลลิเมตร) | แหล่งกำเนิดแสงไฟ | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | ความยาว (มิลลิเมตร) | เลนส์ วัสดุ | พาวเวอร์ซัพพลาย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 619.45 | ILK ILLUMINATED MAGNIFIERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | อุปกรณ์เสริม | - | - | ขั้ว เฉพาะด้าน | - | - | - | - | 365-0111 | 240 | 726 | - | - | ||
฿ 7,700.93 | ILK ILLUMINATED MAGNIFIERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | แว่นขยายสไตล์ ขาตั้ง พร้อมไฟส่องสว่าง | 2 | ø 130 | แว่นขยาย ขาตั้ง | 220 | 250 | 480 | LEDX20 ชิ้น | 365-0120 | 2740 | - | อะคริลิค | C-Cell ถ่าน แห้ง x 4 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) |
กำลังโหลด …
การปรากฏตัวของแสง | ด้วย ไฟ LED | การมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของ สเกลวัด | ไม่รวม | ชนิดการติดตั้ง | ขาตั้งชนิดยืดหยุ่นได้ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง