(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เลนส์ PXM®มีความโปร่งใสสูงและไม่เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา
·การ การเคลือบผิว หลายชั้นพิเศษของ เลนส์ รอยขีดข่วน
· เลนส์ เป็นแบบพลิกขึ้นทำให้ง่ายต่อการทำงานด้วยตาเปล่าเช่นกัน
·ช่วยให้สามารถใช้งานได้ทั้งสองมือเพื่อความสามารถในการทำงานที่ยอดเยี่ยม
[การประยุกต์ใช้งาน]
·งาน ละเอียด ในกระบวนการประกอบทั่วไปสำหรับงานที่ทำระหว่างการตรวจสอบการเคลื่อนย้าย
ประเภทผลิตภัณฑ์ | หัว loupe | การขยายภาพ(x) | 2.5 / 1.7 | การปรากฏตัวของแสง | ไม่รวม |
---|---|---|---|---|---|
การมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของ สเกลวัด | ไม่รวม | ขนาด เลนส์(มิลลิเมตร) | 28 × 72 | รหัสของทรัสโก้ | 292-1791 |
มวล(ก.) | 23 | วัสดุ เลนส์ | เรซิ่น แสง PXM | สเปค | ประเภท เฟรม |
มิติ เฟรม | 151 × 110 × 34 มม | เลนส์เปลี่ยนได้ | 1.7 × 、2.5 × |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง