(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เช่นเดียวกับ กล้องจุลทรรศน์ การตรวจสอบกำลังขยายสูงโดยเฉพาะสามารถทำได้อย่างง่ายดาย
·มี หลอดไฟ LED แบบฝัง จึงสามารถรับภาพที่สว่างและชัดเจนได้ทุกที่
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
15115 |
151110 |
151112 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การขยายภาพ (x) | ขนาด เลนส์ (มิลลิเมตร) | ความยาวทั้งหมด (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,117.48 | ECB HAND LOUPES WITH LIGHT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5 | φ58 | 170 | 408-3881 | 112 | ||
฿ 3,592.49 | ECB HAND LOUPES WITH LIGHT | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | φ35 | 130 | 408-3849 | 86 | ||
฿ 4,026.39 | ECB HAND LOUPES WITH LIGHT | 1 ชิ้น | 12 วัน | 12.5 | φ35 | 130 | 408-3857 | 84 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | loupe มือถือ | การปรากฏตัวของแสง | ด้วย ไฟ LED | การมีอยู่หรือไม่มีอยู่ของ สเกลวัด | ไม่รวม |
---|---|---|---|---|---|
พาวเวอร์ซัพพลาย | ถ่าน AA x 2 (รวมอยู่ด้วย) | วัสดุ เลนส์ | เรซิ่น แสง PXM | การเปลี่ยนหลอดไฟ | แบบไม่ถอดเปลี่ยนได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง