1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รู ยาว ก้าน หกเหลี่ยม

WOODWORKING DRILL CUTTERS

รู ยาว ก้าน หกเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,570.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ดอกสว่าน รู ไพล็อต ก่อน สกรู หรือตอกตะปูเพื่อป้องกัน ไม้ แตก

รหัสสินค้า
75L-050
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,570.00

WOODWORKING DRILL CUTTERS 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดสินค้า รายการเดียว ขนาด(มิลลิเมตร) 5 ความยาวรวม L(มิลลิเมตร) 180
ความยาวสกรู SL(มิลลิเมตร) 115 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d(มิลลิเมตร) 6.35 ชนิดเพลา แกนหกเหลี่ยม
วัสดุเป้าหมาย ไม้ทั่วไปเรซินแผ่นพลาสเตอร์บอร์ดไม้ปาร์ติเกิล เครื่องมือที่ใช้งานได้ ไขควงกระแทก, สว่านไฟฟ้า

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 75L-050 ในชุด รู ยาว ก้าน หกเหลี่ยม