(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสสินค้า |
---|
601-030 |
601-040 |
601-050 |
601-055 |
601-060 |
601-070 |
601-075 |
601-080 |
601-085 |
601-090 |
601-095 |
601-100 |
601-105 |
601-110 |
601-115 |
601-120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) | ความยาวสกรู SL (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 449.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 3 | 35 | ||
฿ 449.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 4 | 35 | ||
฿ 449.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5 | 35 | ||
฿ 449.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 5.5 | 35 | ||
฿ 449.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6 | 35 | ||
฿ 529.50 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 7 | 35 | ||
฿ 529.50 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 7.5 | 40 | ||
฿ 529.50 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 8 | 40 | ||
฿ 529.50 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 8.5 | 40 | ||
฿ 529.50 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9 | 40 | ||
฿ 529.50 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 9.5 | 40 | ||
฿ 635.32 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 40 | ||
฿ 635.32 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10.5 | 40 | ||
฿ 635.32 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 11 | 40 | ||
฿ 635.32 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 11.5 | 40 | ||
฿ 635.32 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12 | 40 |
กำลังโหลด …
ความยาวรวม L(มิลลิเมตร) | 80 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d(มิลลิเมตร) | 6.35 | ชนิดเพลา | แกนหกเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุเป้าหมาย | ไม้ ทั่วไป ไม้ เนื้อแข็งไม้ไผ่ พีวีซี อะคริลิค ยาง แข็ง | วัสดุ | เหล็กธรรมดา / ผิวชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า | เครื่องมือที่ใช้งานได้ | ตัว ชุดขับมอเตอร์ กระแทก / สว่านไฟฟ้า / เครื่องจักร เจาะ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง