(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
สำหรับการเจาะรูที่มีความลึก 240 มม. ขึ้นไป
รหัสสินค้า |
---|
5L-090 |
5L-105 |
5L-120 |
5L-135 |
5L-150 |
5L-160 |
5L-180 |
5L-210 |
5L-240 |
5L-270 |
5L-300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 823.76 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 9 | 9 | ||
฿ 880.60 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10.5 | 10 | ||
฿ 812.88 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 12 | 10 | ||
฿ 1,039.03 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 13.5 | 10 | ||
฿ 996.71 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 15 | 12 | ||
฿ 1,290.59 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 16 | 12 | ||
฿ 1,195.05 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 18 | 12 | ||
฿ 1,400.04 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 21 | 12 | ||
฿ 1,591.13 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 24 | 12 | ||
฿ 1,909.20 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 27 | 12 | ||
฿ 2,019.26 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 30 | 12 |
กำลังโหลด …
ความยาวรวม L(มิลลิเมตร) | 500 | ความยาวสกรู SL(มิลลิเมตร) | 400 | ชนิดเพลา | แกนหกเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุเป้าหมาย | ไม้ | วัสดุ | เหล็กกล้าธรรมดา | เครื่องมือที่ใช้งานได้ | สว่านไฟฟ้า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง