1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไฮสปีดหัวกัดเพลาหกเหลี่ยม 90 °

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 381.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ลบคม และ งานขัด หลังการเจาะ

รหัสสินค้า
5007-060
5007-080
5007-100
5007-120
5007-160
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม L
(มิลลิเมตร)

฿ 381.12

WOODWORKING DRILL CUTTERS 1 ชิ้น 1 วัน 642

฿ 395.09

WOODWORKING DRILL CUTTERS 1 ชิ้น 10 วัน 844

฿ 413.17

WOODWORKING DRILL CUTTERS 1 ชิ้น 10 วัน 1046

฿ 413.17

WOODWORKING DRILL CUTTERS 1 ชิ้น 12 วัน 1248

฿ 522.69

WOODWORKING DRILL CUTTERS 1 ชิ้น 10 วัน 1652

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา d(มิลลิเมตร) 6.35 ชนิดเพลา แกนหกเหลี่ยม วัสดุเป้าหมาย ไม้ ทั่วไป อะลูมิเนียม เหล็ก เรซิ่น
ความยาวเพลา(มิลลิเมตร) 32 วัสดุ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) เครื่องมือที่ใช้งานได้ ชุดขับมอเตอร์ / สว่านไฟฟ้า