(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รุ่นประหยัดที่ใช้งานได้30 ฟัน / ขัดสองด้านมีความกว้าง 18 มม. และก้นแบน
[คุณสมบัติ]
·สำหรับงาน งานตัดเซาะร่อง แรบบิท ฯลฯการหมุนแป้นหมุนทำให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ได้ตามต้องการ
·เนื่องจากความกว้างของร่องสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างยืดหยุ่นเพียงแค่หมุนแป้นหมุนจึงไม่จำเป็นต้องมีหัวกัดที่มีใบมีดหลายแบบ
·ใบมีดจำนวนมากหมายความว่า ไม้อัด โพลีไวนิลและ แผ่นกระดาน ตกแต่งไม่ค่อยงีบหลับ
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | AJ120W21 | ชื่อ(φ) | AJ-120W21G | ชิ้น | 5 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างตัด(มิลลิเมตร) | 3 ถึง 21 | เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก(มิลลิเมตร) | 120 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 30 |
จำนวนฟลุต | 30 | ความหนาของ หน้าแปลน(มิลลิเมตร) | 18 | งานลับคม/งานเจียรไน | ทั้งสองด้าน |
เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 15 | JAN Code | 4948572060045 | ราคา มาตรฐาน | 10100 |
อัตราเร็วในการหมุน เหมาะสม(ขั้นต่ำ - 1) | 9000 หรือน้อยกว่า |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน W21G ในชุด เครื่องตัดร่อง ยืดหยุ่น AJ120W21 ซีรี่ส์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง