1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเจาะ/ดอกสว่าน ไม้ ทังสเตน คาร์ไบด์ แข็งพิเศษ

WOODWORKING DRILL CUTTERS

ดอกเจาะ/ดอกสว่าน ไม้ ทังสเตน คาร์ไบด์ แข็งพิเศษ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,502.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เปิดใช้งานการประมวลผล ข้อต่อ สำหรับทั้ง เกลียวนอก และ ตัวเมีย ด้วย 1 หน่วย
·ใช้ อุปกรณ์เสริม แบบตรง ไกด์ สำหรับทริมเมอร์ / เราเตอร์

 

รหัสสินค้า
A2D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,502.00

WOODWORKING DRILL CUTTERS 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ผลิตภัณฑ์ เครื่องตัดประกบ คาร์ไบด์ ใช้ สำหรับทริมเมอร์ ชื่อ(φ) 6 × 12 (2D)
D(มิลลิเมตร) 12 d(มิลลิเมตร) 6 L(มิลลิเมตร) 39
ℓ(มิลลิเมตร) 8.8 ชิ้น 10 JAN Code 4948572020520
ราคา มาตรฐาน 4700 K(°) 71

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A2D ในชุด ดอกเจาะ/ดอกสว่าน ไม้ ทังสเตน คาร์ไบด์ แข็งพิเศษ