1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเจาะ/ดอกสว่าน ไม้แข็งแรง 1 สเตจ ( พื้นผิว เดียว) ดอก ล้าง

ดอกเจาะ/ดอกสว่าน ไม้แข็งแรง 1 สเตจ ( พื้นผิว เดียว) ดอก ล้าง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,567.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วัสดุ ล้างสำหรับตัดสำหรับ งานรับน้ำหนักมาก
· วัสดุ เหล็กกล้าไฮสปีด มี ชนิดแข็ง สูงในส่วนโลหะ ฐานรอง/แผ่นรอง และ ผลิตภัณฑ์ นี้ยังรองรับการตัดหนักเช่นการตัดหน้าต่าง 2 x 4
·ใบมีดปลายเป็นใบมีด HSS และใบมีดตัดออกเป็นใบมีดคาร์ไบด์ภายนอกเพื่อให้สามารถปล่อยเศษได้อย่างราบรื่นการทำงานเร็วกว่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป

 

รหัสสินค้า
K1F66
K1F88
K1F1212
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชื่อ
(φ)
D
(มิลลิเมตร)
d
(มิลลิเมตร)
L
(มิลลิเมตร)
ℓ2
(มิลลิเมตร)
JAN Code ราคา มาตรฐาน

฿ 1,567.00

WOODWORKING DRILL CUTTERS 1 ชิ้น 10 วัน 6 x 666631149485720201554900

฿ 1,567.00

WOODWORKING DRILL CUTTERS 1 ชิ้น 12 วัน 8 × 888661449485720201624900

฿ 1,980.75

WOODWORKING DRILL CUTTERS 1 ชิ้น 19 วัน 12 x 121212722049485720201796100

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ผลิตภัณฑ์ บิตล้าง 1 เครื่องวัดระดับน้ำ (ด้านเดียว) ที่มีประสิทธิภาพ ℓ(มิลลิเมตร) 20 S(มิลลิเมตร) 29
ชิ้น 10 อัตราเร็วในการหมุน เหมาะสม(ขั้นต่ำ - 1) 10 จำนวนฟลุต 2