(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·วัด มุม อยู่ด้านนอกอย่างปลอดภัย
รหัสสินค้า |
---|
V46 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 3,173.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน |
กำลังโหลด …
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | บิตกระดานข้างก้น | ใช้ | สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร กระดานข้างก้น | ชื่อ(φ) | 6 × 46 ° |
---|---|---|---|---|---|
D(มิลลิเมตร) | 12.7 | d(มิลลิเมตร) | 6 | L(มิลลิเมตร) | 47 |
ℓ(มิลลิเมตร) | 15 | ℓ2(มิลลิเมตร) | 17 | T(มิลลิเมตร) | 16.3 |
ชิ้น | 10 | JAN Code | 4948572010804 | ราคา มาตรฐาน | 9100 |
K(°) | 46 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน V46 ในชุด บิตงานไม้กระดานข้างก้นบิต 6 × 46 °
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง