1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกสว่าน แบบตรง พร้อม ตลับลูกปืน/รองลื่น ไกด์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,431.41/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใครๆ ก็สามารถ การทําแชมเฟอร์ เดคโคร่า ไม้อัด ไม้ พลาสติก หินอ่อนเทียม ฯลฯ ได้อย่างง่ายดาย และ ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูปก็มีความสวยงาม
· ตลับลูกปืน ทำหน้าที่เป็น ไกด์ เส้นโค้ง เส้น แบบตรง ใน ด้านนอก และมุม คุณสามารถ การทําแชมเฟอร์ อย่างอิสระ
· โปรดเลือก ใบมีดลบคม ที่เหมาะสมที่สุดตามวัตถุประสงค์ในการประมวลผล
[การใช้งาน]
· วัสดุชิ้นงาน: ไม้
· ลบมุม ทำความสะอาด ข้อต่อ การตัด เจาะรู สำหรับงานต่างๆ เช่น การแปรรูปมด (เกลียวนอก และ ตัวเมีย)

 

รหัสสินค้า
GL25
GM15
GS6
GS10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชื่อ
(φ)
B
(มิลลิเมตร)
C
(มิลลิเมตร)
D
(มิลลิเมตร)
JAN Code ราคา มาตรฐาน

฿ 1,566.66

WOODWORKING DRILL CUTTERS 1 ชิ้น 10 วัน 6 × 10 L252592249485720307894600

฿ 1,848.00

WOODWORKING DRILL CUTTERS 1 ชิ้น 10 วัน 6 × 10 ม 1516222249485720308025300

฿ 1,595.00

WOODWORKING DRILL CUTTERS 1 ชิ้น 12 วัน 6 × 10 S66192549485720309704300

฿ 1,431.41

WOODWORKING DRILL CUTTERS 1 ชิ้น 12 วัน 6 × 10 S1011192549485720307964300

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ผลิตภัณฑ์ ตรงกับตลับลูกปืน ใช้ สำหรับทริมเมอร์ A(มิลลิเมตร) 10
E(มิลลิเมตร) 10 G(มิลลิเมตร) 8 S(มิลลิเมตร) 6
ชิ้น 1