(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ประกอบโดยไม่มีตะปู
รหัสสินค้า |
---|
AL615 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 2,267.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน |
กำลังโหลด …
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | มดสว่าน | ใช้ | สำหรับทริมเมอร์ | ชื่อ(φ) | 6 × 15 |
---|---|---|---|---|---|
A(มิลลิเมตร) | 15 | B(มิลลิเมตร) | 13 | C(มิลลิเมตร) | 8 |
D(มิลลิเมตร) | 30 | E(มิลลิเมตร) | 8 | S(มิลลิเมตร) | 6 |
ชิ้น | 12 | JAN Code | 4948572030604 | ราคา มาตรฐาน | 6500 |
K(°) | 75 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AL615 ในชุด มุมบิตประกบ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง