1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หัวมุม พื้นผิว 2 แบบขั้นบันได

หัวมุม พื้นผิว 2 แบบขั้นบันได
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,000.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใบมีดลบคม สำหรับพื้นผิวตกแต่งและการลบมุมของ วัสดุ ไม้ และ วัสดุ เรซิ่น (หินอ่อนเทียม)

รหัสสินค้า
R2
R3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชื่อ
(φ)
A
(มิลลิเมตร)
B
(มิลลิเมตร)
JAN Code ราคา มาตรฐาน

฿ 3,000.00

WOODWORKING DRILL CUTTERS 1 ชิ้น 12 วัน 2 นาที201049485720302778600

฿ 3,140.00

WOODWORKING DRILL CUTTERS 1 ชิ้น 10 วัน 3 นาที261249485720302919000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ผลิตภัณฑ์ พื้นผิวแบบ Double-Stepped ใช้ สำหรับทริมเมอร์ D(มิลลิเมตร) 30
E(มิลลิเมตร) 8 S(มิลลิเมตร) 6 ชิ้น 12