(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
กระดาน พลาสติก ชนิดแข็ง น้ำหนักเบา โครงสร้าง 3 ชั้นประกบอากาศ
[คุณสมบัติ]
·สำหรับตกแต่ง พื้นผิว/ ลบมุม / การเชื่อม
รหัสสินค้า |
---|
B1 |
B1.5 |
B2 |
B2.5 |
B3 |
B4 |
B5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ใช้ | ชื่อ (φ) | A (มิลลิเมตร) | B (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | E (มิลลิเมตร) | R (มิลลิเมตร) | S (มิลลิเมตร) | JAN Code | ราคา มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,297.16 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สำหรับทริมเมอร์ | 1 นาที (3R) | 15 | 7 | 30 | 8 | 3 | 6 | 4948572030338 | 7800 | ||
฿ 2,376.07 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สำหรับทริมเมอร์ | 1.5 นาที (4.5 อาร์) | 18 | 8.5 | 30 | 8 | 4.5 | 6 | 4948572030345 | 8100 | ||
฿ 2,515.45 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สำหรับทริมเมอร์ | 2 นาที (6 R) | 21 | 10 | 30 | 8 | 6 | 6 | 4948572030352 | 8100 | ||
฿ 3,596.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | สำหรับทริมเมอร์ | 2.5 นาที (7.5R) | 24 | 13 | 30 | 8 | 7.5 | 6 | 4948572030369 | 8600 | ||
฿ 3,000.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | สำหรับทริมเมอร์ | 3 นาที (9R) | 28 | 14 | 30 | 8 | 9 | 6 | 4948572030376 | 8600 | ||
฿ 5,406.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 19 วัน | สำหรับเราเตอร์ | 4/8 "(12R) | 43 | 15 | 40.5 | 19 | 12 | 12 | 4948572030390 | 15500 | ||
฿ 5,721.00 | WOODWORKING DRILL CUTTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | สำหรับเราเตอร์ | 5/8 "(15R) | 49 | 18 | 40.5 | 19 | 15 | 12 | 4948572030406 | 16400 |
กำลังโหลด …
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | พื้นผิว สายยาง | ชิ้น | 1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง