(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มี ความยืดหยุ่น ดีเยี่ยมและเหมาะสำหรับพื้นผิวโค้งและพื้นผิวโค้งมนให้ พื้นผิว ที่สวยงามและมี ผิว หน้าสัมผัส นุ่มนวลชนิดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กเหมาะสำหรับสถานที่แคบและพื้นที่ขนาดเล็ก
รหัสสินค้า |
---|
MRW58A80 |
MRW58A100 |
MRW58A120 |
MRW75A80 |
MRW75A100 |
MRW75A120 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาดอนุภาค (#) | RPM สูงสุด (รอบต่อนาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,245.89 | NRS DISK | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 58 | 80 | 20750 | ||
฿ 1,245.84 | NRS DISK | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 58 | 100 | 20750 | ||
฿ 1,245.63 | NRS DISK | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 58 | 120 | 20750 | ||
฿ 1,732.32 | NRS DISK | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 75 | 80 | 16050 | ||
฿ 1,732.23 | NRS DISK | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 75 | 100 | 16050 | ||
฿ 1,732.08 | NRS DISK | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 75 | 120 | 16050 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แผ่นดิสก์ Multiblade | ชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
เม็ดสารขัดถู | เม็ดสารขัดถู | ต่อหน้าหลุม | มี | ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด(นางสาว) | 63 |
ปริมาณ(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 5 | กลยุทธ์จุด | 5 | คุณสมบัติ 1 | ความยืดหยุ่น เหนือกว่าเหมาะสำหรับพื้นผิวโค้งและพื้นผิว R |
คุณสมบัติ 2 | ให้ พื้นผิว ที่สวยงามและมี ผิว หน้าสัมผัส นุ่มนวล | ใช้ | งานขัดผิวก่อนการเจียรผิวโค้งและการพ่นสีสำหรับวัสดุเช่นเหล็กทั่วไปสแตนเลสและอลูมิเนียม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง