1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล้อขัด S

ล้อขัด S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 225.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การขัดเงาทำได้อย่างนุ่มนวลด้วยฐานโครงสร้างพิเศษ
· แตกต่างจากล้อขัดกระดาษแบบหลายใบชนิดทั่วไป โดยส่วนที่ยื่นออกมีความลึก ช่วยป้องกันการกระทบกันกับนัทขันแน่น
· เมื่อถอดบุชชิ่งสีน้ำเงิน 15 รู จะสามารถใช้กับเครื่องเจียร 16 รูได้

รหัสสินค้า
SWL10064A40
SWL10064A60
SWL10064GZ60
SWL10064GZ80
SWL10072A80
SWL10072A100
SWL10080A120
SWL10080A150
SWL10080A180
SWL10080A240
SWL180BZ40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
(มิลลิเมตร)
ขนาดอนุภาค
(#)
เม็ดสารขัดถู จำนวนใบมีด
(ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด
(นางสาว)
การใช้งาน 2

฿ 225.00

NRS DISK 10 ชิ้น 8 วัน 1001540เม็ดสารขัดถู6472สำหรับการเจียรเบาและการขัดเงา

฿ 225.00

NRS DISK 10 ชิ้น 7 วัน 1001560เม็ดสารขัดถู6472สำหรับการเจียรเบาและการขัดเงา

฿ 225.00

NRS DISK 10 ชิ้น 7 วัน 1001560เม็ดสารขัดถู GZ6472การเจียรเบา การขัดเงา และการลบแต่งรอยเชื่อมของแผ่นหนาและบาง

฿ 225.00

NRS DISK 10 ชิ้น 3 วัน 1001580เม็ดสารขัดถู GZ6472การเจียรเบา การขัดเงา และการลบแต่งรอยเชื่อมของแผ่นหนาและบาง

฿ 239.33

NRS DISK 10 ชิ้น 3 วัน 1001580เม็ดสารขัดถู7272สำหรับการเจียรเบาและการขัดเงา

฿ 225.00

NRS DISK 10 ชิ้น 5 วัน 10015100เม็ดสารขัดถู7272สำหรับการเจียรเบาและการขัดเงา

฿ 225.00

NRS DISK 10 ชิ้น 3 วัน 10015120เม็ดสารขัดถู8072สำหรับการเจียรเบาและการขัดเงา

฿ 225.00

NRS DISK 10 ชิ้น 7 วัน 10015150เม็ดสารขัดถู8072สำหรับการเจียรเบาและการขัดเงา

฿ 225.00

NRS DISK 10 ชิ้น 7 วัน 10015180เม็ดสารขัดถู8072สำหรับการเจียรเบาและการขัดเงา

฿ 482.22

NRS DISK 10 ชิ้น 3 วัน 10015240เม็ดสารขัดถู8072สำหรับการเจียรเบาและการขัดเงา

฿ 547.00

NRS DISK 5 ชิ้น 8 วัน 1802240N/A-80การเจียรเบา การขัดเงา และการลบแต่งรอยเชื่อมของแผ่นหนาและบาง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แผ่นดิสก์ Multiblade ชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า ต่อหน้าหลุม มี
ปริมาณ(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) 5 กลยุทธ์จุด 10 คุณสมบัติ 1 การขัดเงาทำได้อย่างนุ่มนวลด้วยฐานโครงสร้างพิเศษ
คุณสมบัติ 2 แตกต่างจากล้อขัดกระดาษแบบหลายใบชนิดทั่วไป โดยส่วนที่ยื่นออกมีความลึก ช่วยป้องกันการกระทบกันกับนัทขันแน่น คุณสมบัติ 3 เมื่อถอดบุชชิ่งสีน้ำเงิน 15 รู จะสามารถใช้กับเครื่องเจียร 16 รูได้ การใช้งาน 1 การขัดรวมถึงการขัดผิวสำเร็จหลังการเจียรพื้นผิวเรียบและโค้ง การลบมุม การเชื่อมเฉพาะจุดของวัสดุเช่นเหล็กกล้าทั่วไป สแตนเลส และอะลูมิเนียม