(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·พื้นผิวทำจาก เรซิ่น มี ทนความร้อน ดีเยี่ยมสิ่งนี้ช่วยให้การ งานลับคม/งานเจียรไน และ การขัดเงา อย่างปลอดภัย
·หากถอด บุชชิ่ง สีส้ม 15 รูออกก็สามารถใช้กับ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน 16 รูได้เช่นกัน
รหัสสินค้า |
---|
GDW10064GZ40 |
GDW10072A40 |
GDW10072GZ60 |
GDW10072GZ80 |
GDW10080A80 |
GDW10080A100 |
GDW10090A120 |
GDW10090A150 |
GDW10090A240 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | เม็ดสารขัดถู | จำนวนใบมีด (ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | การใช้งาน 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 245.00 | NRS DISK | 10 ชิ้น | 9 วัน | 40 | เม็ดสารขัดถู GZ | 64 | การเจียรเบา การขัดเงา และการลบแต่งรอยเชื่อมของแผ่นหนาและบาง | ||
฿ 244.00 | NRS DISK | 10 ชิ้น | 9 วัน | 40 | เม็ดสารขัดถู | 72 | สำหรับการเจียรเบาและการขัดเงา | ||
฿ 244.00 | NRS DISK | 10 ชิ้น | 9 วัน | 60 | เม็ดสารขัดถู GZ | 72 | การเจียรเบา การขัดเงา และการลบแต่งรอยเชื่อมของแผ่นหนาและบาง | ||
฿ 244.00 | NRS DISK | 10 ชิ้น | 9 วัน | 80 | เม็ดสารขัดถู GZ | 72 | การเจียรเบา การขัดเงา และการลบแต่งรอยเชื่อมของแผ่นหนาและบาง | ||
฿ 244.00 | NRS DISK | 10 ชิ้น | 9 วัน | 80 | เม็ดสารขัดถู | 80 | สำหรับการเจียรเบาและการขัดเงา | ||
฿ 244.00 | NRS DISK | 10 ชิ้น | 9 วัน | 100 | เม็ดสารขัดถู | 80 | สำหรับการเจียรเบาและการขัดเงา | ||
฿ 244.00 | NRS DISK | 10 ชิ้น | 9 วัน | 120 | เม็ดสารขัดถู | 90 | สำหรับการเจียรเบาและการขัดเงา | ||
฿ 244.00 | NRS DISK | 10 ชิ้น | 9 วัน | 150 | เม็ดสารขัดถู | 90 | สำหรับการเจียรเบาและการขัดเงา | ||
฿ 244.00 | NRS DISK | 10 ชิ้น | 6 วัน | 240 | เม็ดสารขัดถู | 90 | สำหรับการเจียรเบาและการขัดเงา |
กำลังโหลด …
ชนิด | แผ่นดิสก์ Multiblade | ชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) | 15 | ต่อหน้าหลุม | มี | ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด(นางสาว) | 72 |
ปริมาณ(ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | 10 | กลยุทธ์จุด | 10 | คุณสมบัติ 1 | พื้นผิวทำจาก เรซิ่น มี ทนความร้อน ดีเยี่ยมสิ่งนี้ช่วยให้การ งานลับคม/งานเจียรไน และ การขัดเงา อย่างปลอดภัย |
คุณสมบัติ 2 | ถ้าถอด บุชชิ่ง สีส้ม 15 รูออกก็ใช้กับ เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน 16 รูได้เช่นกัน | การใช้งาน 1 | งานขัดรวมถึงการตกแต่งหลังจากการเจียรลูกปัดการเจียรผิวแบบระนาบและโค้งการลบมุมการเชื่อมเฉพาะจุดของวัสดุเช่นเหล็กทั่วไปสแตนเลสและอลูมิเนียม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง