(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
โครงสร้างพิเศษของ ล้อ กระดาษ รองรับการใช้งานที่หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้างพิเศษให้ ความยืดหยุ่น ดีเยี่ยมซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงาน
·มีกลุ่มผลิตภัณฑ์มากมายที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
PPW10060A40 |
PPW10060A60 |
PPW10060A80 |
PPW10060A120 |
PPW10060GZ60 |
PPW10060GZ80 |
PPW10060Z40 |
PPW10060Z60 |
PPW10060Z80 |
PPW10072A60 |
PPW10072A120 |
PPW10090A60 |
PPW10090A80 |
PPW10090A100 |
PPW10090A120 |
PPW180108GZ60BLT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มิลลิเมตร) | ขนาดอนุภาค (#) | เม็ดสารขัดถู | จำนวนใบมีด (ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | ความเร็วรอบการทำงานสูงสุด (นางสาว) | รายละเอียดประเภท | ปริมาณ (ผ้าใบแลพแผ่นชีต) | กลยุทธ์จุด | คำอธิบายประเภท BLT | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,835.00 | NRS DISK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 100 | 15 | 40 | เม็ดสารขัดถู | 60 | 72 | รุ่นมาตรฐาน | 10 | 20 | - | - | ||
฿ 4,833.26 | NRS DISK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 100 | 15 | 60 | เม็ดสารขัดถู | 60 | 72 | รุ่นมาตรฐาน | 10 | 20 | - | - | ||
฿ 4,832.61 | NRS DISK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 100 | 15 | 80 | เม็ดสารขัดถู | 60 | 72 | รุ่นมาตรฐาน | 10 | 20 | - | - | ||
฿ 4,831.32 | NRS DISK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 100 | 15 | 120 | เม็ดสารขัดถู | 60 | 72 | รุ่นมาตรฐาน | 10 | 20 | - | - | ||
฿ 4,836.54 | NRS DISK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 100 | 15 | 60 | เม็ดสารขัดถู GZ | 60 | 72 | รุ่นมาตรฐาน | 10 | 20 | - | - | ||
฿ 4,834.69 | NRS DISK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 100 | 15 | 80 | เม็ดสารขัดถู GZ | 60 | 72 | รุ่นมาตรฐาน | 10 | 20 | - | - | ||
฿ 4,836.27 | NRS DISK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 100 | 15 | 40 | เม็ดสารขัดถู Z | 60 | 72 | รุ่นมาตรฐาน | 10 | 20 | - | - | ||
฿ 4,834.57 | NRS DISK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 100 | 15 | 60 | เม็ดสารขัดถู Z | 60 | 72 | รุ่นมาตรฐาน | 10 | 20 | - | - | ||
฿ 4,833.45 | NRS DISK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 100 | 15 | 80 | เม็ดสารขัดถู Z | 60 | 72 | รุ่นมาตรฐาน | 10 | 20 | - | - | ||
฿ 4,834.33 | NRS DISK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 100 | 15 | 60 | เม็ดสารขัดถู | 72 | 72 | รุ่นมาตรฐาน | 10 | 20 | - | - | ||
฿ 4,832.30 | NRS DISK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 100 | 15 | 120 | เม็ดสารขัดถู | 72 | 72 | รุ่นมาตรฐาน | 10 | 20 | - | - | ||
฿ 4,833.66 | NRS DISK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 100 | 15 | 60 | เม็ดสารขัดถู | 90 | 72 | รุ่นมาตรฐาน | 10 | 20 | - | - | ||
฿ 4,832.63 | NRS DISK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 100 | 15 | 80 | เม็ดสารขัดถู | 90 | 72 | รุ่นมาตรฐาน | 10 | 20 | - | - | ||
฿ 4,832.15 | NRS DISK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 100 | 15 | 100 | เม็ดสารขัดถู | 90 | 72 | รุ่นมาตรฐาน | 10 | 20 | - | - | ||
฿ 4,831.99 | NRS DISK | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 100 | 15 | 120 | เม็ดสารขัดถู | 90 | 72 | รุ่นมาตรฐาน | 10 | 20 | - | - | ||
฿ 2,286.24 | NRS DISK | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 180 | 22 | 60 | เม็ดสารขัดถู GZ | 108 | 80 | ประเภท BLT | 2 | 10 | ทนต่อการอุดตันชนิดความกว้าง / ความยาวของ กระดาษ รวมถึงการเสริมแรง แผ่น เหล็กกล้า (สำหรับการใช้งานความเร็วสูงพิเศษ) | แผ่นเฉพาะ 1 ชิ้น |
กำลังโหลด …
ชนิด | แผ่นดิสก์ Multiblade | ชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / โลหะผสม เหล็กกล้า | ต่อหน้าหลุม | มี |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ 1 | โครงสร้างพิเศษให้ ความยืดหยุ่น ดีเยี่ยมซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงาน | คุณสมบัติ 2 | มีกลุ่มผลิตภัณฑ์มากมายที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย | คุณสมบัติ 4 | การ งานลับคม/งานเจียรไน และลบมุมของเครื่องบินและ พื้นผิว โค้งสำหรับ เหล็กกล้าทั่วไป สเตนเลส ฯลฯ |
คุณสมบัติ 5 | งาน การขัดเงา รวมถึงงานตกแต่งหลังจากเชื่อม จุด | ใช้ | งาน การขัดเงา รวมถึงการ ขัด ผิว หลังระนาบและการ งานลับคม/งานเจียรไน พื้นผิว โค้งการลบมุมการเชื่อมเฉพาะ จุด ของ วัสดุ เช่น เหล็กกล้าทั่วไป สเตนเลส และ อะลูมิเนียม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง