(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกเอ็นมิลล์ รูสลัก, รูกุญแจ 2 ร่อง แบบเคลือบ TiN พร้อม ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดที่ 0 ถึง -0.02
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม มี ด (D) (φ) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 550.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 5 | 6 | 50 | 81656 | ||
฿ 550.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 6 | 8 | 60 | 81658 | ||
฿ 550.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 8 | 8 | 60 | 81660 | ||
฿ 550.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 10 | 8 | 60 | 81662 | ||
฿ 621.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 10 | 10 | 60 | 81664 | ||
฿ 621.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 12 | 10 | 60 | 81666 | ||
฿ 712.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 9 | 12 | 10 | 65 | 81668 | ||
฿ 712.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 10 | 65 | 81670 | ||
฿ 905.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 11 | 15 | 12 | 70 | 81671 | ||
฿ 905.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 15 | 12 | 70 | 81672 | ||
฿ 1,138.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 15 | 12 | 75 | 81673 | ||
฿ 1,138.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14 | 15 | 16 | 75 | 81674 | ||
฿ 1,263.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 15 | 16 | 75 | 81675 | ||
฿ 1,355.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 18 | 16 | 80 | 81676 | ||
฿ 1,628.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 18 | 16 | 80 | 81678 | ||
฿ 1,950.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 20 | 20 | 85 | 81680 | ||
฿ 2,408.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 25 | 20 | 90 | 81682 | ||
฿ 2,792.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 24 | 25 | 25 | 95 | 81684 | ||
฿ 2,792.00 | HSS END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 25 | 25 | 95 | 81685 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | ประเภท รูปทรง ใบมีดลบคม | แบบเหลี่ยม | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | การใช้เครื่องจักร | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | การเคลือบผิว | ดีบุก |
มุมบิด (θ) | ส่วนที่อ่อนแอ (15 ถึง 25 °) | ก้าน | แบบตรง | ความเผื่อ | 0 to -0.02 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง