(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีดคัตเตอร์เชิงมุม ร่องตัว T พร้อมที่ มือจับ เหล็กกล้าไฮสปีด
[คุณสมบัติ]
·มีมุมที่หลากหลายเพื่อรองรับการประมวลผลของเหล็กฉากต่างๆ
·ใช้ โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด สปีดจำนวนฟันลดลงและมีการเพิ่มแรงบิดเพื่อให้ ความสามารถในการตัดเฉือน ดีขึ้น
[การใช้งาน]
·ใช้สำหรับงานตัดเซาะร่อง ประกบประกบ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | มุมเดียว (°) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (มิลลิเมตร) | ความยาวคอ (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต | มุม ความเผื่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,957.68 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | 3.5 | 45 | 3.5 | 10 | 70 | 8 | 4 | ±1° | ||
฿ 3,394.24 | SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 5 | 60 | 6 | 10 | 70 | 8 | 4 | ±15′ | ||
฿ 3,114.63 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 15 | 5 | 45 | 3.5 | 10 | 75 | 8 | 4 | ±1° | ||
฿ 3,114.78 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 15 | 6 | 60 | 7 | 12 | 75 | 8 | 4 | ±15′ | ||
฿ 3,644.14 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 5 | 45 | 4.5 | 12 | 80 | 8 | 4 | ±1° | ||
฿ 3,394.15 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 16 | 7 | 60 | 7 | 12 | 80 | 8 | 4 | ±15′ | ||
฿ 3,778.65 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 18 | 5 | 45 | 5.5 | 12 | 90 | 10 | 4 | ±1° | ||
฿ 3,779.12 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 18 | 7 | 60 | 9 | 12 | 90 | 10 | 4 | ±15′ | ||
฿ 3,486.10 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 | 5 | 45 | 8.5 | 12 | 109 | 10 | 4 | ±1° | ||
฿ 3,590.72 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 20 | 7 | 60 | 9 | 12 | 109 | 10 | 4 | ±15′ | ||
฿ 5,090.85 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 7 | 45 | 8.5 | 15 | 124 | 12 | 6 | ±1° | ||
฿ 5,090.07 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 25 | 9 | 60 | 11 | 15 | 124 | 12 | 6 | ±15′ | ||
฿ 5,919.70 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 8 | 45 | 8.5 | 18 | 144 | 16 | 6 | ±1° | ||
฿ 5,184.80 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 30 | 11 | 60 | 13 | 18 | 144 | 16 | 6 | ±15′ | ||
฿ 8,422.42 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 11 | 45 | 8.5 | 18 | 146 | 16 | 6 | ±1° | ||
฿ 8,424.59 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 35 | 13 | 60 | 15 | 18 | 146 | 16 | 6 | ±15′ | ||
฿ 10,122.05 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 13 | 45 | 10.5 | 20 | 162 | 20 | 6 | ±1° | ||
฿ 10,127.32 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 40 | 17 | 60 | 17 | 25 | 162 | 20 | 6 | ±15′ | ||
฿ 13,070.84 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 15 | 45 | 10.5 | 20 | 164 | 20 | 6 | ±1° | ||
฿ 13,077.97 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 19 | 60 | 19 | 25 | 164 | 20 | 6 | ±15′ | ||
฿ 15,726.54 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 16 | 45 | 12.5 | 25 | 177 | 25 | 6 | ±1° | ||
฿ 15,738.78 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 22 | 60 | 21 | 30 | 177 | 25 | 6 | ±15′ | ||
฿ 19,349.99 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 55 | 16 | 45 | 12.5 | 25 | 177 | 25 | 8 | ±1° | ||
฿ 19,365.80 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 55 | 22 | 60 | 21 | 30 | 177 | 25 | 8 | ±15′ | ||
฿ 22,362.25 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 18 | 45 | 14.5 | 25 | 185 | 25 | 8 | ±1° | ||
฿ 22,385.03 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 25 | 60 | 23 | 30 | 185 | 25 | 8 | ±15′ | ||
฿ 35,941.27 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 65 | 25 | 60 | 28 | 30 | 185 | 32 | 8 | ±15′ | ||
฿ 41,379.33 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 70 | 25 | 60 | 34 | 30 | 195 | 32 | 8 | ±15′ | ||
฿ 41,517.10 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 70 | 25 | 60 | 34 | 30 | 195 | 42 | 8 | ±15′ | ||
฿ 50,187.91 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 | 25 | 60 | 36 | 30 | 195 | 32 | 8 | ±15′ | ||
฿ 50,325.68 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 | 25 | 60 | 36 | 30 | 195 | 42 | 8 | ±15′ | ||
฿ 53,277.40 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 | 25 | 60 | 38 | 30 | 195 | 32 | 10 | ±15′ | ||
฿ 53,415.17 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 80 | 25 | 60 | 38 | 30 | 195 | 42 | 10 | ±15′ | ||
฿ 66,857.94 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 30 | 60 | 42 | 25 | 195 | 32 | 10 | ±15′ | ||
฿ 66,991.53 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 30 | 60 | 42 | 25 | 195 | 42 | 10 | ±15′ | ||
฿ 82,547.57 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 30 | 60 | 42 | 25 | 195 | 32 | 10 | ±15′ | ||
฿ 82,681.31 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 100 | 30 | 60 | 42 | 25 | 195 | 42 | 10 | ±15′ |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้าไฮสปีด (HSS) | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | 0 to +1 | รูปทรง ใบมีดลบคม | ใบมีดลบคม ขวาบิดด้านขวา |
---|---|---|---|---|---|
ระดับ มุม แรงบิด | 15° | ความเผื่อ ก้าน | h8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง