(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หัวกัด คาร์ไบด์ แบบยาวเหมาะสำหรับการ งานตัดเซาะร่อง T และการกัด
[คุณสมบัติ]
·ใบมีดทั้งสองข้างต่างจากรุ่นหางเหยี่ยว ดังนั้นจึงสามารถใช้สำหรับการตัดเฉือนร่องตัว T ได้
·ผลิตจากคาร์ไบด์ตัน เพื่อรองรับการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรที่มีงานละเอียด สูง
·ปรับปรุงความสามารถในการตัดเฉือนเนื่องจากรูปทรง บมีดลบคม สลับทรงฟันปลา
·ประเภทยาวที่รองรับการขั้นตอนการทำงานที่ลึก
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 16,007.59 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 3 | 7 | 8 | 6 | ||
฿ 16,007.59 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 4 | 7 | 8 | 6 | ||
฿ 16,007.59 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 5 | 7 | 8 | 6 | ||
฿ 16,007.59 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 6 | 7 | 8 | 6 | ||
฿ 16,189.76 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 3 | 7 | 8 | 6 | ||
฿ 16,189.76 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 4 | 7 | 8 | 6 | ||
฿ 16,189.76 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 5 | 7 | 8 | 6 | ||
฿ 16,189.76 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 6 | 7 | 8 | 6 | ||
฿ 17,630.11 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 3 | 9 | 10 | 6 | ||
฿ 17,630.11 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 4 | 9 | 10 | 6 | ||
฿ 17,630.11 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 5 | 9 | 10 | 6 | ||
฿ 17,630.11 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 18 | 6 | 9 | 10 | 6 | ||
฿ 19,930.71 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 3 | 11 | 12 | 6 | ||
฿ 19,930.71 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 4 | 11 | 12 | 6 | ||
฿ 19,930.71 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 5 | 11 | 12 | 6 | ||
฿ 20,892.79 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 6 | 11 | 12 | 6 | ||
฿ 20,892.79 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 8 | 11 | 12 | 6 | ||
฿ 21,075.42 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 3 | 11 | 12 | 6 | ||
฿ 21,075.42 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 4 | 11 | 12 | 6 | ||
฿ 21,075.42 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 5 | 11 | 12 | 6 | ||
฿ 22,037.51 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 6 | 11 | 12 | 6 | ||
฿ 22,037.51 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | 8 | 11 | 12 | 6 | ||
฿ 26,540.88 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 3 | 15 | 16 | 8 | ||
฿ 26,540.88 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 4 | 15 | 16 | 8 | ||
฿ 26,540.88 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 5 | 15 | 16 | 8 | ||
฿ 26,540.88 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 6 | 15 | 16 | 8 | ||
฿ 27,502.96 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 8 | 15 | 16 | 8 | ||
฿ 27,502.96 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 10 | 15 | 16 | 8 | ||
฿ 29,689.63 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 3 | 15 | 16 | 8 | ||
฿ 29,689.63 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 4 | 15 | 16 | 8 | ||
฿ 29,689.63 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 5 | 15 | 16 | 8 | ||
฿ 30,651.71 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 6 | 15 | 16 | 8 | ||
฿ 30,651.71 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 8 | 15 | 16 | 8 | ||
฿ 30,651.71 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 10 | 15 | 16 | 8 |
กำลังโหลด …
ความยาวคอ(มิลลิเมตร) | 7 | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 150 | วัสดุ | คาร์ไบด์ |
---|---|---|---|---|---|
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | 0 to -0.05 | รูปทรง ใบมีดลบคม | ใบมีดลบคม แรงบิดด้านขวา | ระดับ มุม แรงบิด | 15° |
ความเผื่อ ก้าน | -0.01 to 0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง