1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คาร์ไบด์ ดอกนำศูนย์ ชนิดยาว ( ก้าน ทรงเรียว )

คาร์ไบด์ ดอกนำศูนย์ ชนิดยาว ( ก้าน ทรงเรียว )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,256.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การวางตำแหน่งกึ่งกลาง, จาน / การลบมุมภายใน, การลบมุมภายนอก, ยาว, ก้านมอร์สเทเปอร์

รหัสสินค้า
CCTLT12-90
CCTLT12-118
CCTLT16-90
CCTLT16-118
CCTLT19-90
CCTLT19-118
CCTLT25-90
CCTLT25-118
CCTLT30-90
CCTLT30-118
CCTLT35-90
CCTLT35-118
CCTLT40-90
CCTLT40-118
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุมบริเวณปลายแหลม (θ) เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด(D)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
ตัวเครื่อง
(มิลลิเมตร)
ความยาว ก้าน
(มิลลิเมตร)

฿ 9,256.81

EIK CENTERING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 9012MT22021013080

฿ 9,256.81

EIK CENTERING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 11812MT22021013080

฿ 11,192.44

EIK CENTERING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 9016MT23023015080

฿ 11,192.44

EIK CENTERING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 11816MT23023015080

฿ 13,359.15

EIK CENTERING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 9019MT23024016080

฿ 13,359.15

EIK CENTERING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 11819MT23024016080

฿ 16,436.19

EIK CENTERING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 9025MT33028919099

฿ 16,436.19

EIK CENTERING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 11825MT33028919099

฿ 21,111.35

EIK CENTERING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 9030MT33528919099

฿ 21,111.35

EIK CENTERING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 11830MT33528919099

฿ 29,670.92

EIK CENTERING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 9035MT440340216124

฿ 29,670.92

EIK CENTERING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 11835MT440340216124

฿ 39,293.01

EIK CENTERING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 9040MT440340216124

฿ 39,293.01

EIK CENTERING TOOLS 1 ชิ้น 6 วัน 11840MT440340216124

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / Chamfering / แนวนอน วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / อะลูมิเนียม / ทองแดง ประเภท วัสดุ เครื่องมือ คาร์ไบด์
รูปทรงใบมีด ใบมีดขวา แบบตรง จำนวนร่อง 2 ความเผื่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบมีด h8
ความเผื่อมุม -30′~0