(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
งานตัดเซาะร่อง Dovetail ตัน ความแข็งเกร็ง สูง มือจับ ยาว
รหัสสินค้า |
---|
CSACLS15-45 |
CSACLS15-60 |
CSACLS20-45 |
CSACLS20-60 |
CSACLS25-45 |
CSACLS25-60 |
CSACLS30-45 |
CSACLS30-60 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | มุมเดียว (°) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (มิลลิเมตร) | ความยาวคอ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,216.21 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 4 | 45 | 5 | 7 | 6 | ||
฿ 13,893.05 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 6 | 60 | 5.5 | 7 | 6 | ||
฿ 17,731.18 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 5 | 45 | 7.5 | 10 | 10 | ||
฿ 18,200.30 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 7 | 60 | 8.5 | 8 | 10 | ||
฿ 28,223.86 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 7 | 45 | 8 | 10 | 12 | ||
฿ 29,655.84 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | 9 | 60 | 10.5 | 10 | 12 | ||
฿ 29,658.94 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 8 | 45 | 9 | 12 | 12 | ||
฿ 30,625.06 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 30 | 11 | 60 | 11.5 | 12 | 12 |
กำลังโหลด …
ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 130 | จำนวนฟลุต | 6 | วัสดุ | คาร์ไบด์ |
---|---|---|---|---|---|
ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | 0 to +0.1 | รูปทรง ใบมีดลบคม | ใบมีดลบคม ขวา แบบตรง | ความเผื่อ ก้าน | H6 |
มุม ความเผื่อ | ±10′ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง