(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ร่องตัว T / เครื่องตัด คาร์ไบด์ พร้อม ใบมีดลบคม โค้งมน
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากมี R หลากหลายรูปแบบ จึงสามารถใช้สำหรับการกลึงร่องต่างๆได้
·เส้นผ่านศูนย์กลางของก้านได้รับการออกแบบให้หนาเพื่อรักษาความแข็งแกร่ง
[การใช้งาน]
·ใช้สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ร่องโค้งมน ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | R | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ (มิลลิเมตร) | ความยาวคอ (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (มิลลิเมตร) | จำนวนฟลุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,787.00 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4 | 0.6 | 0.3 | 2 | 3.5 | 50 | 6 | 4 | ||
฿ 6,448.97 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4 | 1 | 0.5 | 2 | 3.5 | 50 | 6 | 4 | ||
฿ 6,787.00 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 0.5 | 0.25 | 2 | 3.5 | 50 | 6 | 4 | ||
฿ 6,448.97 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 1.5 | 0.75 | 2 | 3.5 | 50 | 6 | 4 | ||
฿ 6,448.97 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 2 | 1 | 1.8 | 3.5 | 50 | 6 | 4 | ||
฿ 6,787.00 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 0.6 | 0.3 | 2.2 | 3.5 | 50 | 6 | 4 | ||
฿ 6,448.97 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 1 | 0.5 | 2.2 | 3.5 | 50 | 6 | 4 | ||
฿ 6,787.00 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 0.5 | 0.25 | 2.2 | 3.5 | 50 | 6 | 4 | ||
฿ 6,448.97 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 1.5 | 0.75 | 2.2 | 3.5 | 50 | 6 | 4 | ||
฿ 6,448.97 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 2 | 1 | 2.2 | 3.5 | 50 | 6 | 4 | ||
฿ 6,179.94 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 0.6 | 0.3 | 2.7 | 4 | 50 | 6 | 4 | ||
฿ 6,448.97 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 1 | 0.5 | 2.7 | 4 | 50 | 6 | 4 | ||
฿ 6,787.00 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 0.5 | 0.25 | 2.7 | 4 | 50 | 6 | 4 | ||
฿ 6,448.97 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 1.5 | 0.75 | 2.7 | 4 | 50 | 6 | 4 | ||
฿ 6,448.97 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 2 | 1 | 2.7 | 4 | 50 | 6 | 4 | ||
฿ 7,466.78 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 0.6 | 0.3 | 3.6 | 5 | 60 | 8 | 6 | ||
฿ 7,128.75 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 1 | 0.5 | 3.6 | 5 | 60 | 8 | 6 | ||
฿ 7,466.78 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 0.5 | 0.25 | 3.6 | 5 | 60 | 8 | 6 | ||
฿ 7,128.75 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 1.5 | 0.75 | 3.6 | 5 | 60 | 8 | 6 | ||
฿ 7,128.75 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 2 | 1 | 3.6 | 5 | 60 | 8 | 6 | ||
฿ 7,128.75 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 2.5 | 1.25 | 3.6 | 5 | 60 | 8 | 6 | ||
฿ 8,174.73 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.6 | 0.3 | 4.5 | 6 | 70 | 10 | 6 | ||
฿ 7,862.63 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | 0.5 | 4.5 | 6 | 70 | 10 | 6 | ||
฿ 8,174.73 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.5 | 0.25 | 4.5 | 6 | 70 | 10 | 6 | ||
฿ 7,784.70 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1.5 | 0.75 | 4.5 | 6 | 70 | 10 | 6 | ||
฿ 7,784.70 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 1 | 4.5 | 6 | 70 | 10 | 6 | ||
฿ 7,784.70 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 1.5 | 4.5 | 6 | 70 | 10 | 6 | ||
฿ 7,784.70 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2.5 | 1.25 | 4.5 | 6 | 70 | 10 | 6 | ||
฿ 7,784.70 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 2 | 4.5 | 6 | 70 | 10 | 6 | ||
฿ 9,272.40 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 0.6 | 0.3 | 5.5 | 6 | 70 | 12 | 6 | ||
฿ 8,856.37 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 1 | 0.5 | 5.5 | 6 | 70 | 12 | 6 | ||
฿ 9,272.40 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 0.5 | 0.25 | 5.5 | 6 | 70 | 12 | 6 | ||
฿ 8,856.37 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 1.5 | 0.75 | 5.5 | 6 | 70 | 12 | 6 | ||
฿ 8,856.37 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 2 | 1 | 5.5 | 6 | 70 | 12 | 6 | ||
฿ 8,856.37 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 3 | 1.5 | 5.5 | 6 | 70 | 12 | 6 | ||
฿ 8,856.37 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 2.5 | 1.25 | 5.5 | 6 | 70 | 12 | 6 | ||
฿ 8,856.37 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 4 | 2 | 5.5 | 6 | 70 | 12 | 6 | ||
฿ 8,856.37 | EIK SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 5 | 2.5 | 5.5 | 6 | 70 | 12 | 6 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | คาร์ไบด์ | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ ใบมีดลบคม มี ด | -0.05 to 0 | รูปทรง ใบมีดลบคม | ใบมีดลบคม ขวา แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
ความ ความเผื่อ หนาของ ใบมีดลบคม | -0.035 to 0 | ความเผื่อ ก้าน | -0.01 to 0 | ความเผื่อ R | ±0.01 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง