(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มิลลิ่งที่ใช้ในการลบคมเป็นต้น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุม (θ) (°) | เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ (D) (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก (D) (มม.) | ความยาว ใบมีดลบคม (ℓ) (มม.) | ความยาวโดยรวม (L) (มม.) | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (d) (มม.) | จำนวนฟลุต (แผ่น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,049.07 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60° | 15 | 6 | 11 | 59 | 8 | 8 | ||
฿ 3,953.51 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60° | 20 | 8 | 13.5 | 64 | 10 | 8 | ||
฿ 4,683.81 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60° | 25 | 10 | 16 | 68 | 12 | 8 | ||
฿ 5,650.95 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60° | 30 | 12 | 18.5 | 76 | 16 | 10 | ||
฿ 7,951.73 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60° | 35 | 14 | 23 | 82 | 16 | 10 | ||
฿ 9,724.27 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60° | 40 | 16 | 26 | 90 | 25 | 10 | ||
฿ 12,839.32 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60° | 45 | 18 | 28 | 96 | 25 | 12 | ||
฿ 16,161.07 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60° | 50 | 20 | 31 | 105 | 32 | 12 | ||
฿ 21,997.21 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60° | 60 | 24 | 36 | 115 | 32 | 12 | ||
฿ 24,380.84 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60° | 65 | 26 | 40 | 130 | 32 | 14 | ||
฿ 26,351.91 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60° | 70 | 28 | 42 | 140 | 32 | 14 | ||
฿ 31,056.04 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60° | 75 | 30 | 45 | 150 | 32 | 14 | ||
฿ 34,544.20 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60° | 80 | 32 | 48 | 160 | 32 | 14 | ||
฿ 3,049.07 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90° | 15 | 6 | 8 | 59 | 8 | 8 | ||
฿ 3,951.96 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90° | 20 | 8 | 9 | 64 | 10 | 8 | ||
฿ 4,682.26 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90° | 25 | 10 | 10.5 | 68 | 12 | 8 | ||
฿ 5,650.95 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90° | 30 | 12 | 12 | 76 | 16 | 10 | ||
฿ 7,948.63 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90° | 35 | 14 | 15 | 82 | 16 | 10 | ||
฿ 9,722.72 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90° | 40 | 16 | 17 | 90 | 25 | 10 | ||
฿ 12,836.22 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90° | 45 | 18 | 19 | 96 | 25 | 12 | ||
฿ 16,159.52 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90° | 50 | 20 | 20 | 105 | 32 | 12 | ||
฿ 21,989.46 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90° | 60 | 24 | 23 | 115 | 32 | 12 | ||
฿ 24,352.94 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90° | 65 | 26 | 26 | 115 | 32 | 14 | ||
฿ 26,317.81 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90° | 70 | 28 | 27 | 125 | 32 | 14 | ||
฿ 31,011.10 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90° | 75 | 30 | 29 | 130 | 32 | 14 | ||
฿ 34,488.41 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90° | 80 | 32 | 30 | 140 | 32 | 14 |
กำลังโหลด …
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (SKH51) | การใช้เครื่องจักร | การลบคม | มุม บิด (θ)(°) | ไม่มีแรงบิด |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | ไม่เคลือบ | มุม ความเผื่อ | ±15' | ความเผื่อ OD | 0 to +0.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง