(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกกัดสำหรับคว้านรูสลักเกลียวหัวลูกบ๊อกซ์หกเหลี่ยม ขนาดที่ระบุจะเหมือนกับของสลักเกลียวที่มีขายทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
CBT-3/8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 2,537.45 | FKS SPECIAL CUTTERS | 1 ชิ้น | 31 วัน |
กำลังโหลด …
ประเภท วัสดุ เครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (SKH51) | การใช้เครื่องจักร | ดอกเคาเตอร์ซิงค์ | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | ไม่เคลือบ | ขนาดเกลียว | 3/8" | เส้นผ่าศูนย์กลางไกด์ (D1)(φมม) | 9.8 |
ความยาว ไกด์ (ℓ)(มิลลิเมตร) | 12 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (D)(φมม) | 15 | ความยาวใบมีด (ℓ)(มิลลิเมตร) | 16 |
ความยาวรวม (L)(มิลลิเมตร) | 101.5 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) | MT1 | มุม บิด (θ)(°) | แรงบิด (15 °) |
ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง ไกด์ | 0 to -0.05 | ความเผื่อ OD | 0 to +0.2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง