1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกรีมเมอร์นำศูนย์ ( ก้านทรงเรียว )

ดอกรีมเมอร์นำศูนย์ ( ก้านทรงเรียว )
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,902.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอกรีมเมอร์ ใช้สำหรับการตกแต่งและลบคมรูตรงกลาง ใบมีดจำนวนคี่ช่วยลดการสั่นสะเทือนในการตัดเฉือน

 

รหัสสินค้า
CR-MT-60-40
CR-MT-60-50
CR-MT-60-60
CR-MT-60-80
CR-MT-60-100
CR-MT-90-40
CR-MT-90-50
CR-MT-90-60
CR-MT-90-80
CR-MT-90-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมุมบริเวณปลายแหลม (θ) จำนวนฟลุต
(แผ่น)
ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย ความยาวใบมีด (ℓ) เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (D) ความยาว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (ℓ1)

฿ 8,779.62

FKS CORNER ROUNDING CUTTER 1 ชิ้น 5 วัน 609133MT2629.54013.5

฿ 15,691.26

FKS CORNER ROUNDING CUTTER 1 ชิ้น 5 วัน 609145MT2737.25015.8

฿ 21,741.43

FKS CORNER ROUNDING CUTTER 1 ชิ้น 5 วัน 6011155MT21043.36016.7

฿ 43,468.71

FKS CORNER ROUNDING CUTTER 1 ชิ้น 5 วัน 6013193MT31060.68018.4

฿ 69,535.61

FKS CORNER ROUNDING CUTTER 1 ชิ้น 5 วัน 6015216MT31077.910024.1

฿ 7,902.65

FKS CORNER ROUNDING CUTTER 1 ชิ้น 5 วัน 909121MT26174014

฿ 13,966.34

FKS CORNER ROUNDING CUTTER 1 ชิ้น 5 วัน 909130MT2721.55016.5

฿ 20,848.96

FKS CORNER ROUNDING CUTTER 1 ชิ้น 5 วัน 9011136.5MT210256016.5

฿ 36,536.92

FKS CORNER ROUNDING CUTTER 1 ชิ้น 5 วัน 9013168MT310358019

฿ 59,123.00

FKS CORNER ROUNDING CUTTER 1 ชิ้น 5 วัน 9015183MT3104510024

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การทําแชมเฟอร์ หลุม วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / เรซิ่น ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ ใบมีดเดี่ยว
ใบมีดต่อพ่วง Y/N NA ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) (SKH51) การเคลือบผิว Y/N NA
ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ ก้าน MT ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ +0.3 to +0.5
มุม ความเผื่อ(Minute) ±15'