(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใบมีดลบคม 6 ร่องช่วยเพิ่มแรงในการตัด ความคมชัดที่ยอดเยี่ยมหมายถึงไม่มีการสั่นสะท้านการเคลื่อนที่ในแนวนอนระหว่างการกัดหน้าและเสียงโลหะที่ไม่สบายตัวในระหว่างการ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ลดลงอย่างมาก
[คุณสมบัติ]
· งานลบมุม
· เครื่องเจาะ, เครื่องกัด/เครื่องมิลลิ่ง, ศูนย์กลางการตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
·การกัดแนวนอน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (d) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย | ความยาวใบมีด (ℓ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (D) | ความยาว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (ℓ1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 940.29 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 60 | 6 | 1.5 | 3.9 | 6 | 15 | ||
฿ 969.31 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 60 | 6 | 2 | 5.2 | 8 | 15 | ||
฿ 1,464.30 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 60 | 8 | 2.5 | 6.5 | 10 | 15 | ||
฿ 1,390.14 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 60 | 60 | 8 | 3 | 7.8 | 12 | 18 | ||
฿ 2,107.51 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 70 | 10 | 3.7 | 9.8 | 15 | 20 | ||
฿ 2,252.64 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 70 | 10 | 4 | 10.4 | 16 | 20 | ||
฿ 2,283.22 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 70 | 10 | 4.5 | 11.7 | 18 | 24 | ||
฿ 2,402.42 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 80 | 10 | 5 | 13 | 20 | 28 | ||
฿ 3,218.24 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 80 | 12 | 5.5 | 14.3 | 22 | 30 | ||
฿ 3,338.99 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 80 | 12 | 6.2 | 16.3 | 25 | 34 | ||
฿ 4,015.88 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 90 | 12 | 7.5 | 19.5 | 30 | 39 | ||
฿ 6,524.49 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 90 | 12 | 8.7 | 22.8 | 35 | 45 | ||
฿ 8,742.84 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 100 | 12 | 10 | 26 | 40 | 48 | ||
฿ 13,402.46 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 110 | 12 | 11.2 | 29.3 | 45 | 51 | ||
฿ 15,917.27 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 60 | 120 | 12 | 12.5 | 32.5 | 50 | 54 | ||
฿ 957.83 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 90 | 60 | 6 | 1.5 | 2.25 | 6 | 15 | ||
฿ 866.13 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 90 | 60 | 6 | 2 | 3 | 8 | 15 | ||
฿ 1,464.30 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 60 | 8 | 2.5 | 3.75 | 10 | 15 | ||
฿ 1,391.69 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 90 | 60 | 8 | 3 | 4.5 | 12 | 18 | ||
฿ 2,107.51 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 70 | 10 | 3.7 | 5.65 | 15 | 20 | ||
฿ 2,025.46 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 90 | 70 | 10 | 4 | 6 | 16 | 20 | ||
฿ 2,283.22 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 70 | 10 | 4.5 | 6.75 | 18 | 24 | ||
฿ 2,402.42 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 80 | 10 | 5 | 7.5 | 20 | 28 | ||
฿ 3,219.79 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 80 | 12 | 5.5 | 8.25 | 22 | 30 | ||
฿ 3,340.54 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 80 | 12 | 6.2 | 9.4 | 25 | 34 | ||
฿ 4,108.70 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 90 | 12 | 7.5 | 11.25 | 30 | 39 | ||
฿ 6,529.14 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 90 | 12 | 8.7 | 13.15 | 35 | 45 | ||
฿ 8,752.14 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 100 | 12 | 10 | 15 | 40 | 48 | ||
฿ 13,416.41 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 110 | 12 | 11.2 | 16.9 | 45 | 51 | ||
฿ 15,935.86 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 90 | 120 | 12 | 12.5 | 18.75 | 50 | 54 | ||
฿ 837.10 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 120 | 60 | 6 | 1.5 | 1.3 | 6 | 15 | ||
฿ 969.31 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 120 | 60 | 6 | 2 | 1.75 | 8 | 15 | ||
฿ 1,355.14 ฿ 756.03 | CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 120 | 60 | 8 | 2.5 | 2.17 | 10 | 15 | ||
฿ 1,581.95 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 120 | 60 | 8 | 3 | 2.6 | 12 | 18 | ||
฿ 2,107.51 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 120 | 70 | 10 | 3.7 | 3.26 | 15 | 20 | ||
฿ 2,252.64 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 120 | 70 | 10 | 4 | 3.46 | 16 | 20 | ||
฿ 2,284.77 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 120 | 70 | 10 | 4.5 | 3.9 | 18 | 24 | ||
฿ 2,403.97 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 120 | 80 | 10 | 5 | 4.33 | 20 | 28 | ||
฿ 3,221.34 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 120 | 80 | 12 | 5.5 | 4.76 | 22 | 30 | ||
฿ 3,342.09 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 120 | 80 | 12 | 6.2 | 5.43 | 25 | 34 | ||
฿ 4,022.08 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 120 | 90 | 12 | 7.5 | 6.5 | 30 | 39 | ||
฿ 6,533.79 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 120 | 90 | 12 | 8.7 | 7.59 | 35 | 45 | ||
฿ 8,756.79 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 120 | 100 | 12 | 10 | 8.66 | 40 | 48 | ||
฿ 13,424.15 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 120 | 110 | 12 | 11.2 | 9.76 | 45 | 51 | ||
฿ 15,945.16 | FKS CORNER ROUNDING CUTTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 120 | 120 | 12 | 12.5 | 10.83 | 50 | 54 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / เรซิ่น | ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ | ใบมีดเดี่ยว |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดต่อพ่วง Y/N | NA | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด (SKH56) | การเคลือบผิว Y/N | NA |
ประเภทการเคลือบผิว | แบบไม่เคลือบ | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 6 | ก้าน | แบบตรง |
ความเผื่อ OD | 0 to +0.2 | มุม ความเผื่อ(Minute) | ±15' |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง